Les ressorts de torsion sont parfaitement adaptés aux applications de stockage et de libération de l'énergie, ou de maintien de la pression sur une courte distance. Disponibles dans un format à main droite ou gauche, avec des branches d'angles différents. Fabriqué à partir d'acier inoxydable 302.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de tige depuis le centre du trou | Degré de déviation | Diamètre de fil | Taille du mandrin | Couple | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
90
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
90
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
90
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
90
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
90
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
70.60 Nmm
70.60 Nmm
|
||
1,9897 € - 2,2108 € | Demander le délai de livraison ici |
|
90
|
|
|
|
||
2,1555 € - 2,4042 € | Demander le délai de livraison ici |
|
90
|
|
|
|
||
2,4181 € - 2,6806 € | Demander le délai de livraison ici |
|
90
|
|
|
|
||
2,5701 € - 2,8602 € | Demander le délai de livraison ici |
|
90
|
|
|
|
||
2,9431 € - 3,2748 € | Demander le délai de livraison ici |
|
90
|
|
|
|
||
3,0261 € - 3,3715 € | Demander le délai de livraison ici |
|
90
|
|
|
|
||
3,261 € - 3,6202 € | Demander le délai de livraison ici |
|
90
|
|
|
|
||
4,4907 € - 5,0158 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
90
|
0.106 in
2.7 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
10,8469 € - 11,4411 € | Demander le délai de livraison ici |
|
90
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
180
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
180
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
180
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
180
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Demander le délai de livraison ici |
|
180
|
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.