Menu  Rechercher

Ressort de torsion 90 ° Main gauche 7.1 mm 70.60 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 7.14 mm with a leg length from the centre of 25.4 mm and torque of 70.6 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 4.37 mm.
Article de code:

1217693

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 2,1279 €
150 - 299 2,0035 €
300 + 1,9206 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

63,84 €

30 x 2,1279 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couple 70.60 Nmm
Longueur de tige depuis le centre du trou 25.4 mm
Wind Direction Main gauche
Diamètre de fil 0.8 mm
Taille du mandrin 4.4 mm
Espace axial minimal 3.4 mm
Diamètre extérieur 7.1 mm
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter