Menu  Rechercher

Ressort de torsion 270 ° Main gauche 6.9 mm 70.60 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 6.86 mm with a leg length from the centre of 25.4 mm and torque of 70.6 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 4.37 mm.
Article de code:

1217699

30 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
3 - 29 4,6427 €
30 + 2,2108 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 3

Prix total :

13,93 €

3 x 4,6427 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Wind Direction Main gauche
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter