Menu  Rechercher

Ressort de torsion 90 ° Main droite 7.3 mm 92.70 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 6.86 mm with a leg length from the centre of 25.4 mm and torque of 92.7 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 3.96 mm.
Article de code:

1217706

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 2,349 €
150 - 299 2,2246 €
300 + 2,1141 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

70,47 €

30 x 2,349 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Wind Direction Main droite
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter