Menu  Rechercher

Ressort de torsion 180 ° Main droite 14.1 mm 328.00 Nmm

Ce ressort de torsion de 180° présente un diamètre extérieur de 14,12 mm avec une longueur de tige depuis le centre de 50,8 mm et un couple de 328 Nm. Il a un sens d'enroulement vers la gauche et une taille de mandrin conseillée de 8,74 mm.
Référence Essentra :

10441114

Référence du fabricant:

1217782

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 2,7834 €
150 - 299 2,64 €
300 + 2,5108 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

83,50 €

30 x 2,7834 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couple 328.00 Nmm
Longueur de tige depuis le centre du trou 50.8 mm
Wind Direction Main droite
Diamètre de fil 1.3 mm
Taille du mandrin 8.7 mm
Espace axial minimal 9.7 mm
Diamètre extérieur 14.1 mm
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter