Menu  Rechercher

Ressort de torsion 180 ° Main droite 19.7 mm 989.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 19.69 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 989 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 12.29 mm.
Article de code:

1217842

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 3,3715 €
150 - 299 3,2057 €
300 + 3,0261 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

101,15 €

30 x 3,3715 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Wind Direction Main droite
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter