Menu  Rechercher

Ressort de torsion 270 ° Main droite 21.7 mm 1102.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 21.67 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 1102 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 13.87 mm.
Article de code:

1217858

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 3,938 €
150 - 299 3,7308 €
300 + 3,5511 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

118,14 €

30 x 3,938 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Wind Direction Main droite
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter