Menu  Rechercher

Ressort de torsion 270 ° Main droite 23.5 mm 1808.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 23.5 mm with a leg length from the centre of 76.2 mm and torque of 1808 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 14.68 mm.
Article de code:

1217880

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 4,8224 €
150 - 299 4,5736 €
300 + 4,3526 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

144,67 €

30 x 4,8224 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couple 1808.00 Nmm
Longueur de tige depuis le centre du trou 76.2 mm
Wind Direction Main droite
Diamètre de fil 2.4 mm
Taille du mandrin 14.7 mm
Espace axial minimal 32.6 mm
Diamètre extérieur 23.5 mm
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter