Menu  Rechercher

Ressort de torsion 360 ° Main droite 31.1 mm 1808.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 31.12 mm with a leg length from the centre of 76.2 mm and torque of 1808 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 20.65 mm.
Article de code:

1217884

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 4,8224 €
150 - 299 4,5736 €
300 + 4,3526 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

144,67 €

30 x 4,8224 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couple 1808.00 Nmm
Longueur de tige depuis le centre du trou 76.2 mm
Wind Direction Main droite
Diamètre de fil 2.4 mm
Taille du mandrin 20.7 mm
Espace axial minimal 32.6 mm
Diamètre extérieur 31.1 mm
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter