Menu  Rechercher

Ressort de torsion 90 ° Main droite 25.1 mm 3616.00 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 25.12 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 15.01 mm.
Article de code:

1217910

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 11,4411 €
150 + 10,8469 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

343,23 €

30 x 11,4411 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Wind Direction Main droite
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter