Menu  Rechercher

Ressort de torsion 270 ° Main gauche 38.5 mm 3616.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 38.51 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3616 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 25.73 mm.
Article de code:

1217915

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 - 149 14,4119 €
150 + 13,7072 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

432,36 €

30 x 14,4119 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couple 3616.00 Nmm
Longueur de tige depuis le centre du trou 101.6 mm
Wind Direction Main gauche
Diamètre de fil 3.2 mm
Taille du mandrin 25.7 mm
Espace axial minimal 39.7 mm
Diamètre extérieur 38.5 mm
Code produit 7320909090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter