Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,5692 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 12.5 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.492 in |
Ø tête | 15.7 mm |
Ø tête | 0.618 in |
Plage d'épaisseur panneau | 4.5 - 6.5 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.177 - 0.256 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 7.0 - 9.0 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.276 - 0.354 in |
Plage de diamètre de trou de panneau fixe | 7.0 - 9.0 mm | 0.276 - 0.354 in |
Plage de diamètre de trou de panneau amovible | 7.0 - 9.0 mm | 0.276 - 0.354 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Épaisseur tête | 3.0 mm |
Épaisseur tête | 0.118 in |
Type de rivet | Rivet quart de tour |
Type d'entraînement | Tournevis cruciforme |
Forme de trou | Rond |
Mode d'installation de rivet | Quart de tour |
Matière complète | Polyoxyméthylène |
Couleur | Noir |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Forme | Style 6 |
Rivet pré-assemblé | Non |