Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,3399 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Longueur d'ancrage | 11.0 mm |
---|---|
Longueur d'ancrage | 0.433 in |
Ø tête | 15.0 mm |
Ø tête | 0.591 in |
Plage d'épaisseur panneau | 1.4 - 4.5 mm |
Plage d'épaisseur panneau | 0.055 - 0.177 in |
Plage de diamètres de trou compatibles | 9.0 - 10.0 mm |
Plage de diamètres de trou compatibles | 0.354 - 0.394 in |
Plage de diamètre de trou de panneau fixe | 9.5 mm | 0.374 in |
Épaisseur tête | 3.2 mm |
Épaisseur tête | 0.126 in |
Type de rivet | Verrou quart de tour |
Type d'entraînement | Tournevis cruciforme |
Forme de trou | Rond |
Mode d'installation de rivet | Quart de tour |
Matière complète | Polyamide |
Couleur | Noir |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Forme | Style 9 |
Rivet pré-assemblé | Oui |