Une gamme de scellés à serrer tout en plastique, avec une sangle sapin idéale pour maintenir les matériaux glissants. Ils fournissent un scellé indicatif permettant de signaler toute effraction ou intrusion, et peuvent donc contribuer à prévenir le vol. Les scellés sont généralement utilisés pour faciliter l’identification des informations de livraison afin d’améliorer l’efficacité. Ils sont adaptés à de nombreuses applications, y compris celles de nature plus robuste. La gamme comprend plusieurs modèles, notamment des options avec languette déchirable, pour un retrait rapide, facile, sans outil. Les différentes options sont : AceLock, LightLock, PrimeLock et SentryLock.
PrimeLock est un scellé à témoin d'intégrité économique avec un porte-étiquette inclus. Il est doté d'une conception monobloc à boucle variable et d'une tige pointue qui améliore la fixation du scellé. Il offre également des options de détachement latéral et de longue étiquette. Les étiquettes longues sont idéales pour l'impression de codes-barres. Le scellé PrimeLock est généralement utilisé pour une fixation sécurisée au niveau de la fermeture des sacs ou sur des matériaux non glissants. Permet une identification rapide des informations et un retrait facile du scellé, sans outils de coupe.
Le LightLock a été spécialement conçu pour marquer les extincteurs après leur vérification. Il présente une faible résistance à la rupture, pour une utilisation facile en cas d’urgence. Il est doté d'une conception monobloc à boucle variable pour une faible résistance à la traction et d'une sangle crantée fine (2,6 mm de diamètre). Ces scellés sont idéaux pour les applications à ouvertures réduites. Un code couleur permet de les identifier facilement et ils peuvent également être retirés sans outil.
AceLock est un scellé à serrer polyvalent qui est idéal pour les applications confinées dans de petits espaces. Facile à utiliser, il ne nécessite aucun outil pour l'installation ou le retrait. La boucle variable est renforcée par un mécanisme de verrouillage en acétal, qui améliore la sécurité et protège contre les effractions au moyen d'une source de chaleur. Il comporte également une sangle crantée fine (3,0 mm) et offre des options de détachement latéral. Idéal pour les applications de nature plus robuste.
SentryLock est un scellé multi-usage qui offre sécurité et prévention des pertes. Il présente une résistance élevée à la rupture et une conception détachable sur le côté, simple à utiliser. La boucle variable est renforcée par un mécanisme de verrouillage en acétal. Ce mécanisme bénéficie également de la technologie d'assemblage par thermofusion. Le scellé est doté de griffes sur la tige. Utilisé pour fixer solidement la fermeture des sacs et fournir une preuve évidente de l'effraction.
Résistance élevée à la rupture :8kg,12kg,20 kg et32kg
Séries: SRH0011, SRH0031, SRH0032, SRH0035, SRH0034, SRH0033, SRH0012, SRBagLock ,SRH0009, SRH0011, SRH0012
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | C | Amovible | A | Couleur | B | Pull Strength | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0916 € - 0,1671 € | 8000 En stock |
|
Détachable
|
|
Vert
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1533 € - 0,228 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Détachement
|
|
Rouge
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1561 € - 0,2362 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Non détachable
|
|
Bleu
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,0916 € - 0,1671 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Détachable
|
|
Bleu
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,0916 € - 0,1671 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Détachable
|
|
Rouge
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1561 € - 0,2362 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Non détachable
|
|
Vert
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1616 € - 0,239 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Détachement
|
|
Bleu
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1616 € - 0,239 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Détachement
|
|
Vert
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,0856 € - 0,1561 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Détachable
|
|
Bleu
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,0916 € - 0,1671 € | 3000 En stock |
|
Détachable
|
|
Blanc
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1064 € - 0,1989 € | 8980 En stock |
|
Non détachable
|
|
Blanc
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1018 € - 0,1906 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Non détachable
|
|
Orange
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1062 € - 0,1962 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Détachable
|
|
Blanc
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,0654 € - 0,1229 € | 998 En stock |
0.839 in
21.3 mm
|
Détachable
|
8.661 in
220.0 mm
|
Blanc
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
LightLock
|
||
0,1616 € - 0,239 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Détachement
|
|
Jaune
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1533 € - 0,228 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Détachement
|
|
Vert
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1533 € - 0,228 € | 893 En stock |
|
Détachement
|
|
Bleu
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,0916 € - 0,1671 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Détachable
|
|
Orange
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,0874 € - 0,1644 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Non détachable
|
|
Orange
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
0,1533 € - 0,228 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Détachement
|
|
Blanc
|
|
|
Scellé de longueur variable
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.