Cette gamme de vis captives à tête moletée est dotée d’une tête basse. Elles constituent une solution de montage idéale pour les panneaux dotés de trous non filetés. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE.
Elles sont généralement utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).
Ces vis sont fabriquées à partir d’inox austénitique, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et une usinabilité et ces vis existent en groupes avec finition noircie ou sans. Cette matière est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.
Remarque : ces vis ont un diamètre de tige plus petit et ne doivent pas être serrées au couple recommandé pour une vis équivalente de la taille de filetage affichée.
Matière: Inox 316, Acier inox 303Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | d1 | l2 025 | Matière | d4 min | l1 025 | d2 a012 | D3 | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,03 € - 2,90 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.5
|
Inox noirci 303
|
3.5
|
14.0
|
2.0
|
8.0
|
||
2,0533 € - 2,9333 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
6.0
|
Inox noirci 303
|
3.8
|
16.0
|
2.3
|
8.0
|
||
2,31 € - 3,30 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
6.0
|
Inox noirci 303
|
4.5
|
20.0
|
2.8
|
10.0
|
||
2,10 € - 3,00 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
6.0
|
Inox 316
|
3.8
|
8.0
|
2.3
|
8.0
|
||
2,17 € - 3,10 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
6.0
|
Inox 316
|
3.8
|
12.0
|
2.3
|
8.0
|
||
2,38 € - 3,40 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
6.0
|
Inox 316
|
4.5
|
14.0
|
2.8
|
10.0
|
||
2,6833 € - 3,8333 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
6.0
|
Inox 316
|
4.5
|
25.0
|
2.8
|
10.0
|
||
2,4266 € - 3,4666 € | 29 En stock |
M5
|
7.5
|
Inox 316
|
5.5
|
16.0
|
3.7
|
10.0
|
||
3,01 € - 4,30 € | 153 En stock |
M6
|
7.5
|
Inox 316
|
6.5
|
18.0
|
4.5
|
12.0
|
||
3,2433 € - 4,6333 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
7.5
|
Inox 316
|
6.5
|
25.0
|
4.5
|
12.0
|
||
2,80 € - 4,00 € | 104 En stock |
M6
|
7.5
|
Inox 316
|
6.5
|
12.0
|
4.5
|
12.0
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.5
|
Inox noirci 303
|
3.5
|
12.0
|
2.0
|
8.0
|
|||
1,96 € - 2,80 € | 575 En stock |
M3
|
4.5
|
Inox noirci 303
|
3.5
|
10.0
|
2.0
|
8.0
|
||
2,0533 € - 2,9333 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.5
|
Inox noirci 303
|
3.5
|
16.0
|
2.0
|
8.0
|
||
2,0766 € - 2,9666 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
6.0
|
Inox noirci 303
|
4.5
|
10.0
|
2.8
|
10.0
|
||
2,4033 € - 3,4333 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
6.0
|
Inox noirci 303
|
4.5
|
25.0
|
2.8
|
10.0
|
||
2,80 € - 4,00 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
7.5
|
Inox noirci 303
|
6.5
|
18.0
|
4.5
|
12.0
|
||
2,1233 € - 3,0333 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
7.5
|
Inox noirci 303
|
5.5
|
12.0
|
3.7
|
10.0
|
||
2,6133 € - 3,7333 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
7.5
|
Inox noirci 303
|
6.5
|
12.0
|
4.5
|
12.0
|
||
2,2166 € - 3,1666 € | 437 En stock |
M3
|
4.5
|
Inox 316
|
3.5
|
14.0
|
2.0
|
8.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.