Menu  Rechercher

Vis captives - Tête bombée

En stock

Les vis captives sont des fixations de reliure sécurisée, conçues pour rester fixées au composant qu’elles sécurisent, même lorsqu’elles sont complètement desserrées, offrant commodité, sécurité et facilité d’utilisation dans un éventail d’applications. Elles constituent un choix populaire pour les applications où les vis doivent être fréquemment retirées ou là où la sécurité est une préoccupation, car ces vis resteront fermement en place et ne se desserreront pas de l’assemblage.

Cette gamme de vis captives dispose d’une tête bombée et d’une empreinte torx. Les empreintes torx offrent une technique d’engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d’entraînement avec moins de pression vers le bas. Elles constituent une excellente option de fixation pour les panneaux avec trous non filetés, et sont utilisées conjointement avec nos rondelles captives filetées. Elles sont utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE — en général, ISO 14583, qui exige que les fixations restent attachées aux protections ou aux applications fixes lorsqu’elles sont retirées.

Ces vis sont fabriquées à partir d’inox qui offre une bonne résistance à la corrosion et est légèrement magnétique. Vous les trouverez en groupes avec finition noircie ou sans. Ces vis sont couramment utilisées dans l’électronique, les machines industrielles, les armoires, les panneaux et les dispositifs médicaux. N’oubliez pas que ces vis ayant un diamètre de tige plus petit, elles ne doivent pas être serrées au couple suggéré pour une vis identique ayant le même diamètre de filetage.

  • Les empreintes torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas.
  • Utilisées pour se conformer à la directive sur les machines 2006/42/CE, de manière générale à ISO 14583.
  • Conçues pour rester attachées au composant dans lequel elles sont installées, même lorsqu'elles sont complètement desserrées.
Matière: Inox noirci 316, Inox noirci 303, Inox 316, Acier inox 303Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
140 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité d3 max h1 max Matière l1 025 d1 d2 a012 d4 min Ajouter au panier
2,2866 € - 3,2666 € Demander le délai de livraison ici
4.5
1.50
Inox 316
8.0
M2.5
1.7
2.8
3,1033 € - 4,4333 € Demander le délai de livraison ici
9.5
3.70
Inox 316
16.0
M5
3.7
5.5
3,339 € - 4,77 € 204 En stock
9.5
3.70
Inox 316
30.0
M5
3.7
5.5
3,1966 € - 4,5666 € Demander le délai de livraison ici
7.6
3.10
Inox 316
40.0
M4
2.8
4.5
2,87 € - 4,10 € 161 En stock
7.6
3.10
Inox 316
16.0
M4
2.8
4.5
3,01 € - 4,30 € 412 En stock
9.5
3.70
Inox 316
12.0
M5
3.7
5.5
2,1933 € - 3,1333 € Demander le délai de livraison ici
5.7
1.65
Inox noirci 303
10.0
M3
2.0
3.5
3,339 € - 4,77 € Demander le délai de livraison ici
10.5
4.70
Inox 316
40.0
M6
4.2
6.5
2,52 € - 3,60 € Demander le délai de livraison ici
7.6
3.10
Inox noirci 303
20.0
M4
2.8
4.5
3,395 € - 4,85 € Demander le délai de livraison ici
10.5
4.70
Inox 316
50.0
M6
4.2
6.5
2,03 € - 2,90 € Demander le délai de livraison ici
4.5
1.50
Inox noirci 303
20.0
M2.5
1.7
2.8
2,429 € - 3,47 € 586 En stock
7.6
3.10
Acier inox 303
25.0
M4
2.8
4.5
2,492 € - 3,56 € 423 En stock
9.5
3.70
Acier inox 303
12.0
M5
3.7
5.5
2,4033 € - 3,4333 € 192 En stock
5.7
1.65
Acier inox 303
40.0
M3
2.0
3.5
2,464 € - 3,52 € Demander le délai de livraison ici
7.6
3.10
Acier inox 303
50.0
M4
2.8
4.5
2,429 € - 3,47 € 1008 En stock
7.6
3.10
Acier inox 303
20.0
M4
2.8
4.5
2,562 € - 3,66 € Demander le délai de livraison ici
10.5
4.70
Acier inox 303
40.0
M6
4.2
6.5
2,31 € - 3,30 € Demander le délai de livraison ici
4.5
1.50
Inox 316
10.0
M2.5
1.7
2.8
2,73 € - 3,90 € Demander le délai de livraison ici
5.7
1.65
Inox 316
25.0
M3
2.0
3.5
2,3333 € - 3,3333 € Demander le délai de livraison ici
4.5
1.50
Inox 316
12.0
M2.5
1.7
2.8
  • sur 7
Vis captive Tête bombée M2.5 8.0 Acier inox 303

20188597

Gamme de prix
2,7666 € - 1,9366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M2.5 20.0 Acier inox 303

20188634

Gamme de prix
2,90 € - 2,03 €

Niveaux de stock
47 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M3 16.0 Acier inox 303

20188658

Gamme de prix
3,1666 € - 2,2166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M2.5 12.0 Acier inox 303

20188610

Gamme de prix
2,80 € - 1,96 €

Niveaux de stock
109 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M3 10.0 Acier inox 303

20188641

Gamme de prix
3,1333 € - 2,1933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M2.5 16.0 Acier inox 303

20188627

Gamme de prix
2,8666 € - 2,0066 €

Niveaux de stock
65 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M5 20.0 Acier inox 303

20188801

Gamme de prix
3,60 € - 2,52 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M4 30.0 Acier inox 303

20188740

Gamme de prix
3,47 € - 2,429 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M6 80.0 Acier inox 303

20188931

Gamme de prix
3,75 € - 2,625 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M6 16.0 Acier inox 303

20188863

Gamme de prix
3,60 € - 2,52 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M5 30.0 Acier inox 303

20188825

Gamme de prix
3,66 € - 2,562 €

Niveaux de stock
561 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M6 30.0 Acier inox 303

20188894

Gamme de prix
3,66 € - 2,562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M4 30.0 Inox 316

20189099

Gamme de prix
4,3666 € - 3,0566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M4 60.0 Inox 316

20189129

Gamme de prix
4,57 € - 3,199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M4 12.0 Inox 316

20189051

Gamme de prix
4,0333 € - 2,8233 €

Niveaux de stock
261 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M3 20.0 Inox 316

20189013

Gamme de prix
3,8333 € - 2,6833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M4 25.0 Inox 316

20189082

Gamme de prix
4,2666 € - 2,9866 €

Niveaux de stock
310 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M2.5 8.0 Inox noirci 303

20189297

Gamme de prix
2,7666 € - 1,9366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M5 60.0 Inox 316

20189204

Gamme de prix
4,77 € - 3,339 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M3 25.0 Inox noirci 303

20189372

Gamme de prix
3,30 € - 2,31 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M6 16.0 Inox 316

20189211

Gamme de prix
4,71 € - 3,297 €

Niveaux de stock
276 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M4 30.0 Inox noirci 303

20189440

Gamme de prix
3,7666 € - 2,6366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M5 16.0 Inox noirci 303

20189495

Gamme de prix
3,7333 € - 2,6133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M3 30.0 Acier inox 303

20188689

Gamme de prix
3,3333 € - 2,3333 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M5 30.0 Inox noirci 303

20189525

Gamme de prix
4,0666 € - 2,8466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M6 20.0 Inox noirci 303

20189570

Gamme de prix
4,12 € - 2,884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M6 30.0 Inox noirci 303

20189594

Gamme de prix
4,12 € - 2,884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M2.5 8.0 Inox noirci 316

20189648

Gamme de prix
3,2666 € - 2,2866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M5 60.0 Inox noirci 303

20189556

Gamme de prix
4,12 € - 2,884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M5 25.0 Inox noirci 303

20189518

Gamme de prix
3,9333 € - 2,7533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M6 16.0 Inox noirci 303

20189563

Gamme de prix
4,06 € - 2,842 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M4 30.0 Inox noirci 316

20189792

Gamme de prix
4,40 € - 3,08 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M5 16.0 Inox noirci 316

20189846

Gamme de prix
4,4666 € - 3,1266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M5 30.0 Inox noirci 316

20189877

Gamme de prix
4,90 € - 3,43 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M3 20.0 Inox noirci 316

20189716

Gamme de prix
3,8333 € - 2,6833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M4 16.0 Inox noirci 316

20189761

Gamme de prix
4,1333 € - 2,8933 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M5 12.0 Inox noirci 316

20189839

Gamme de prix
4,3333 € - 3,0333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M5 40.0 Inox noirci 316

20189884

Gamme de prix
5,04 € - 3,528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M2.5 10.0 Acier inox 303

20188603

Gamme de prix
2,80 € - 1,96 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M4 40.0 Acier inox 303

20188757

Gamme de prix
3,52 € - 2,464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M5 40.0 Acier inox 303

20188832

Gamme de prix
3,66 € - 2,562 €

Niveaux de stock
199 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M6 25.0 Acier inox 303

20188887

Gamme de prix
3,66 € - 2,562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M5 25.0 Acier inox 303

20188818

Gamme de prix
3,60 € - 2,52 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M4 60.0 Acier inox 303

20188771

Gamme de prix
3,52 € - 2,464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M5 50.0 Acier inox 303

20188849

Gamme de prix
3,66 € - 2,562 €

Niveaux de stock
166 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M3 40.0 Inox 316

20189044

Gamme de prix
4,1666 € - 2,9166 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M4 20.0 Inox 316

20189075

Gamme de prix
4,1666 € - 2,9166 €

Niveaux de stock
179 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M6 60.0 Acier inox 303

20188924

Gamme de prix
3,75 € - 2,625 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M2.5 16.0 Inox 316

20188979

Gamme de prix
3,3666 € - 2,3566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M3 30.0 Inox 316

20189037

Gamme de prix
4,00 € - 2,80 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M6 30.0 Inox 316

20189242

Gamme de prix
4,77 € - 3,339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M6 60.0 Inox 316

20189273

Gamme de prix
4,85 € - 3,395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M2.5 16.0 Inox noirci 303

20189327

Gamme de prix
2,8666 € - 2,0066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M5 25.0 Inox 316

20189167

Gamme de prix
4,70 € - 3,29 €

Niveaux de stock
337 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M3 40.0 Inox noirci 303

20189396

Gamme de prix
3,4666 € - 2,4266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M6 80.0 Inox 316

20189280

Gamme de prix
4,85 € - 3,395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M3 16.0 Inox noirci 303

20189358

Gamme de prix
3,20 € - 2,24 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M4 12.0 Inox noirci 303

20189402

Gamme de prix
3,4666 € - 2,4266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M3 20.0 Inox noirci 303

20189365

Gamme de prix
3,2333 € - 2,2633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M6 60.0 Inox noirci 303

20189624

Gamme de prix
4,21 € - 2,947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M5 12.0 Inox noirci 303

20189488

Gamme de prix
3,6333 € - 2,5433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M5 40.0 Inox noirci 303

20189532

Gamme de prix
4,12 € - 2,884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M6 40.0 Inox noirci 303

20189600

Gamme de prix
4,12 € - 2,884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M2.5 10.0 Inox noirci 316

20189655

Gamme de prix
3,30 € - 2,31 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M6 50.0 Inox noirci 303

20189617

Gamme de prix
4,21 € - 2,947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M2.5 20.0 Inox noirci 316

20189686

Gamme de prix
3,4666 € - 2,4266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M3 30.0 Inox noirci 316

20189730

Gamme de prix
4,0333 € - 2,8233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M6 20.0 Inox noirci 316

20189921

Gamme de prix
5,04 € - 3,528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M5 20.0 Inox noirci 316

20189853

Gamme de prix
4,5666 € - 3,1966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M4 50.0 Inox noirci 316

20189815

Gamme de prix
4,80 € - 3,36 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M6 25.0 Inox noirci 316

20189938

Gamme de prix
5,04 € - 3,528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M4 12.0 Acier inox 303

20188702

Gamme de prix
3,42 € - 2,394 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M3 20.0 Acier inox 303

20188665

Gamme de prix
3,2333 € - 2,2633 €

Niveaux de stock
116 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M4 16.0 Acier inox 303

20188719

Gamme de prix
3,42 € - 2,394 €

Niveaux de stock
1321 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M3 25.0 Acier inox 303

20188672

Gamme de prix
3,2666 € - 2,2866 €

Niveaux de stock
114 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M5 60.0 Acier inox 303

20188856

Gamme de prix
3,66 € - 2,562 €

Niveaux de stock
366 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M5 16.0 Acier inox 303

20188795

Gamme de prix
3,56 € - 2,492 €

Niveaux de stock
981 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M2.5 20.0 Inox 316

20188986

Gamme de prix
3,4333 € - 2,4033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M6 50.0 Acier inox 303

20188917

Gamme de prix
3,75 € - 2,625 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M6 20.0 Acier inox 303

20188870

Gamme de prix
3,66 € - 2,562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M2.5 8.0 Inox 316

20188948

Gamme de prix
3,2666 € - 2,2866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M5 16.0 Inox 316

20189143

Gamme de prix
4,4333 € - 3,1033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M5 30.0 Inox 316

20189174

Gamme de prix
4,77 € - 3,339 €

Niveaux de stock
204 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M4 40.0 Inox 316

20189105

Gamme de prix
4,5666 € - 3,1966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M4 16.0 Inox 316

20189068

Gamme de prix
4,10 € - 2,87 €

Niveaux de stock
161 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M5 12.0 Inox 316

20189136

Gamme de prix
4,30 € - 3,01 €

Niveaux de stock
412 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M3 10.0 Inox noirci 303

20189341

Gamme de prix
3,1333 € - 2,1933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M6 40.0 Inox 316

20189259

Gamme de prix
4,77 € - 3,339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M4 20.0 Inox noirci 303

20189426

Gamme de prix
3,60 € - 2,52 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M6 50.0 Inox 316

20189266

Gamme de prix
4,85 € - 3,395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M2.5 20.0 Inox noirci 303

20189334

Gamme de prix
2,90 € - 2,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M4 25.0 Acier inox 303

20188733

Gamme de prix
3,47 € - 2,429 €

Niveaux de stock
586 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M5 12.0 Acier inox 303

20188788

Gamme de prix
3,56 € - 2,492 €

Niveaux de stock
423 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M3 40.0 Acier inox 303

20188696

Gamme de prix
3,4333 € - 2,4033 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M4 50.0 Acier inox 303

20188764

Gamme de prix
3,52 € - 2,464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M4 20.0 Acier inox 303

20188726

Gamme de prix
3,47 € - 2,429 €

Niveaux de stock
1008 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M6 40.0 Acier inox 303

20188900

Gamme de prix
3,66 € - 2,562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M2.5 10.0 Inox 316

20188955

Gamme de prix
3,30 € - 2,31 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M3 25.0 Inox 316

20189020

Gamme de prix
3,90 € - 2,73 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M2.5 12.0 Inox 316

20188962

Gamme de prix
3,3333 € - 2,3333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M3 16.0 Inox 316

20189006

Gamme de prix
3,7666 € - 2,6366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M3 10.0 Inox 316

20188993

Gamme de prix
3,6666 € - 2,5666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M5 50.0 Inox 316

20189198

Gamme de prix
4,77 € - 3,339 €

Niveaux de stock
209 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M6 20.0 Inox 316

20189228

Gamme de prix
4,77 € - 3,339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M5 20.0 Inox 316

20189150

Gamme de prix
4,5333 € - 3,1733 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M4 50.0 Inox 316

20189112

Gamme de prix
4,57 € - 3,199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M5 40.0 Inox 316

20189181

Gamme de prix
4,77 € - 3,339 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M6 25.0 Inox 316

20189235

Gamme de prix
4,77 € - 3,339 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M2.5 10.0 Inox noirci 303

20189303

Gamme de prix
2,80 € - 1,96 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M4 60.0 Inox noirci 303

20189471

Gamme de prix
3,98 € - 2,786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M3 30.0 Inox noirci 303

20189389

Gamme de prix
3,3666 € - 2,3566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M4 25.0 Inox noirci 303

20189433

Gamme de prix
3,70 € - 2,59 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M5 50.0 Inox noirci 303

20189549

Gamme de prix
4,12 € - 2,884 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M4 40.0 Inox noirci 303

20189457

Gamme de prix
3,9333 € - 2,7533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M4 16.0 Inox noirci 303

20189419

Gamme de prix
3,5333 € - 2,4733 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M2.5 16.0 Inox noirci 316

20189679

Gamme de prix
3,40 € - 2,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M3 10.0 Inox noirci 316

20189693

Gamme de prix
3,6666 € - 2,5666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M3 40.0 Inox noirci 316

20189747

Gamme de prix
4,20 € - 2,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M4 20.0 Inox noirci 316

20189778

Gamme de prix
4,20 € - 2,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M3 16.0 Inox noirci 316

20189709

Gamme de prix
3,7666 € - 2,6366 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M4 12.0 Inox noirci 316

20189754

Gamme de prix
4,0333 € - 2,8233 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M5 50.0 Inox noirci 316

20189891

Gamme de prix
5,04 € - 3,528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M4 25.0 Inox noirci 316

20189785

Gamme de prix
4,30 € - 3,01 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M6 60.0 Inox noirci 316

20189976

Gamme de prix
5,13 € - 3,591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M5 60.0 Inox noirci 316

20189907

Gamme de prix
5,04 € - 3,528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M6 40.0 Inox noirci 316

20189952

Gamme de prix
5,04 € - 3,528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M6 16.0 Inox noirci 316

20189914

Gamme de prix
4,95 € - 3,465 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M6 80.0 Inox noirci 316

20189983

Gamme de prix
5,13 € - 3,591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M5 20.0 Inox noirci 303

20189501

Gamme de prix
3,8333 € - 2,6833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M4 50.0 Inox noirci 303

20189464

Gamme de prix
3,98 € - 2,786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M3 25.0 Inox noirci 316

20189723

Gamme de prix
3,9333 € - 2,7533 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Vis captive Tête bombée M6 25.0 Inox noirci 303

20189587

Gamme de prix
4,12 € - 2,884 €

Niveaux de stock
196 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M6 80.0 Inox noirci 303

20189631

Gamme de prix
4,21 € - 2,947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M4 60.0 Inox noirci 316

20189822

Gamme de prix
4,85 € - 3,395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M2.5 12.0 Inox noirci 316

20189662

Gamme de prix
3,3333 € - 2,3333 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Vis captive Tête bombée M4 40.0 Inox noirci 316

20189808

Gamme de prix
4,60 € - 3,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Vis captive Tête bombée M6 30.0 Inox noirci 316

20189945

Gamme de prix
5,04 € - 3,528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M5 25.0 Inox noirci 316

20189860

Gamme de prix
4,7333 € - 3,3133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Vis captive Tête bombée M6 50.0 Inox noirci 316

20189969

Gamme de prix
5,13 € - 3,591 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Vis captive Tête bombée M2.5 12.0 Inox noirci 303

20189310

Gamme de prix
2,8333 € - 1,9833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8