Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Ajustable Acier inoxydable Reconnu par les détecteurs de métaux

 (7 Types de produit)

Liste Grille

Pied de nivellement - À boulonner/Profil bas

Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.

Pieds ajustables - Cape chromée

Ces pieds ajustables chromés constituent une solution bon marché pour les applications de charge légère sur des surfaces légèrement irrégulières, dont le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de points de vente, les armoires et les petites machines. La gamme est fabriquée en polyéthylène (PE) noir chromé.

Séries: SR5442

Pieds de nivellement pour machines

Les pieds de nivellement constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

Quart de tour – Bouton en étoile modulable

Fermetures à came à tourner à poignée - Réglables, utilisées pour les panneaux électroniques, les portes, les armoires et autres installations similaires.

Ces loquets offrent une durabilité et une sécurité exceptionnelles, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements industriels, commerciaux et à fort enjeu. Ces loquets sont faciles et rapides à installer. Ils sont parfaits pour les situations nécessitant un accès léger et peuvent être installés sur des portes de toute épaisseur.

La poignée est amovible, donc non obligatoire, et en cas d’absence d’utilisation, le verrou peut être ouvert à l’aide d’une clé triangulaire de 9 mm.

  • Couleur : Naturel

Sauterelle réglable - avec gâche

Les grenouillères réglables sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles. La conception comporte un loquet vissé qui donne une plage de prise réglable. La gamme est proposée dans diverses matières pour convenir à l'environnement de l'application et il est possible de choisir entre une version cadenassable ou non cadenassable pour correspondre aux différents niveaux de sécurité exigés.

Séries: SR5028

Verrous quart de tour - Poignée en T

Les verrous à compression disposent d’une poignée en T. Ils sont conçus pour sécuriser l’accès à vos panneaux et portes grâce à une came rotative.

La came est sécurisée en engageant le cadre ou contre-écrou à l’arrière. Ces verrous sont livrés avec une technologie standard. Ils sont idéaux pour une utilisation sur les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations.

  • Matière : acier inoxydable
  • Couleur : naturel (argenté)
  • Conformes DIN-EN 1774

Came vendue séparément

Verrous à compression - Réglable

Loquets à compression couvrant une large plage de serrage avec vis réglable. Le loquet assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, notamment 4 mm et mm, pour une meilleure isolation acoustique.

Le loquet possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité en conditions de vibrations et de chocs. Le loquet est conforme à la norme DIN-EN 61373.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage. Les cames et les clés d'entraînement sont vendues séparément.

  • Matières : Zamak et inox
  • Options de finition : chromée, revêtement poudre, mate ou inox
  • Installation pour main gauche et main droite


Séries: SR5547