Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier inoxydable Guidage en rotation

 (11 Types de produit)

Liste Grille

Articulation universelle simple - Extrémités pleines non alésées

Ces articulations universelles simples avec extrémités pleines non alésées sont utilisées lorsqu'une mobilité rotationnelle et de la flexibilité entre arbres pleins et non alésés. Elles fournissent une connexion solide et fiable, ce qui les rend adaptées aux applications à usage intensif.

Conçues pour transmettre un couple et une rotation entre deux arbres non alignés tout en compensant un mauvais alignement, avec une vitesse d'entraînement maximale d'articulation de 1.000 t/min. Elles sont conçues pour offrir une rotation fluide et fiable tout en minimisant le frottement et l'usure.

Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les arbres de transmission automobile, les machines industrielles et les systèmes de direction.

  • Elles transmettent un couple et une rotation entre deux arbres non alignés avec une vitesse d'entraînement maximale d'articulation de 1.000 t/min.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
  • Utilisées dans les arbres de transmission automobile, les machines industrielles et les systèmes de direction.
Matière: Inox 304Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Articulations universelles doubles - Extrémités pleines non alésées

Ces articulations universelles doubles avec extrémités pleines non alésées sont des composants mécaniques utilisés lorsque des angles de pliage important sont requis ou lorsque deux arbres sont décalés l'un par rapport à l'autre. Leur forme distincte les rend idéales pour les applications exigeantes nécessitant une capacité de couple élevée, une résistance à l'usure et l'aptitude à endurer des angles avec des mauvais alignements d'envergure.

Elles sont conçues pour supporter des charges énormes et fournissent des performances durables dans des environnements de fonctionnement difficiles. Elles disposent d'une vitesse d'entraînement maximale de 1.000 t/min. pour les articulations à paliers.

Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation, sont précises, silencieuses et disposent d'un mouvement fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide des outils appropriés. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Utilisées pour les angles de pliage ou lorsque deux arbres sont décalés l'un par rapport à l'autre.
  • Elles disposent d'une vitesse d'entraînement maximale de 1.000 t/min. pour les articulations à paliers.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
Matière: Inox 304Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Articulations universelles simples

Ces articulations universelles simples sont utilisées lorsqu'une mobilité rotationnelle et de la flexibilité entre arbres mal alignés sont requises. Elles transmettent le couple et la rotation entre deux arbres qui ne sont pas alignés tout en compensant un mauvais alignement angulaire.

Elles sont censées transmettre un couple et modifier la longueur tout en permettant de légers mauvais alignements angulaires entre les arbres d'entrée et de sortie. En outre, la vitesse d'entraînement des articulations universelles avec paliers d'essieu est disponible pour 1.000 et 4.000 t/min. Conçues pour supporter de fortes charges et fournir des performances cohérentes dans des conditions difficiles.

Disponibles avec des paliers de galets simples ou à aiguilles qui sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien. À la demande, des alésages à clé ou carrés peuvent être fournis. Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation et sont précises, silencieuses et fonctionnent de manière fluide. Elles peuvent être installées dans l'application et retirées à l'aide d'outils spécifiques. Les applications typiques sont notamment les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.

  • Utilisées dans les machines industrielles et les systèmes de convoyeurs.
  • La vitesse d'entraînement des articulations universelles avec paliers d'essieu est disponible pour 1.000 et 4.000 t/min.
  • Disponibles avec des paliers de galets simples ou à aiguilles qui sont lubrifiés à vie et ne nécessitent pas d'entretien.
  • Elles peuvent se plier à 45 degrés par articulation.
Matière: Inox 304, Acier Series Code:

Articulations à chape avec goupille

Ces articulations à chape avec goupille sont un genre de couplage dans lequel les pièces d'accouplement s'insèrent entre les fourches et sont sécurisées en position par des goupilles de blocage. Elles font office de connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.

La goupille de blocage est maintenue à l'aide d'une goupille fendue et d'une rondelle pour l'empêcher de se desserrer. Cela assure la stabilité et l'intégrité de l'articulation, même en cas d'importantes charges et contraintes. Le cas échéant, l'articulation peut être démontée pour entretien en retirant la goupille fendue. Cela permet l'inspection, la lubrification ou le remplacement du composant, assurant la performance continue et la durabilité de l'articulation.

Elles sont faciles à installer et à régler à l'aide d'un filetage standard. Elles sont le plus généralement employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension. Elles peuvent toutefois aussi être utilisées dans d'autres secteurs et applications comme l'automobile, la construction et la fabrication.

  • Connexion en forme de U entre deux tiges ou arbres pour faciliter les mouvements de traction ou de poussée linéaire.
  • Maintenue à l'aide d'une goupille fendue et d'une rondelle pour l'empêcher de se desserrer.
  • Elles sont employées comme accouplement à l'extrémité de bouteilles d'air ou à chaque extrémité d'un tendeur ou d'un câble métallique pour tension.
Matière: Acier inox 303, Acier Series Code:

Articulations à rotule - avec capuchon d'étanchéité

Ces articulations à rotule et à douille avec capuchons d'étanchéité sont employées pour connecter deux composants de différentes manières. Elles sont peu sensibles au frottement et à l'usure, assurant des performances durables pour un fonctionnement fluide.

Elles sont constituées d'une rotule qui s'insère dans une douille, permettant aux deux sections de bouger librement l'une par rapport à l'autre. Dans la plupart des articulations à rotule et à douille, la rotule est placée sur une broche qui tourne au sein d'un boîtier. Le boîtier est habituellement fixé à chacun des deux composants qui sont combinés. Une cape d'étanchéité est reliée au boîtier pour empêcher la poussière, des débris et d'autres particules de pénétrer dans l'articulation et de provoquer des dommages.

Il est fourni sans écrou hexagonal. Grâce à leur facilité d'installation et à leur connexion sécurisée, ils sont très utilisés dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.

  • Elles sont peu sensibles au frottement et à l'usure, assurant des performances durables.
  • Une cape d'étanchéité est reliée au boîtier pour empêcher la poussière, des débris et d'autres particules de pénétrer dans l'articulation.
  • Utilisées dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.
Matière: Acier inoxydable, AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Articulations à rotule et à douille

Ces articulations à rotule et à douille peuvent être utilisées pour assembler deux composants de diverses manières. Elles sont solides et durables, garantissant des performances fiables même sous d'énormes charges. Elles permettent un mouvement efficace et précis, en assurant un fonctionnement fluide et en réduisant le frottement.

Elles sont dotées d'une extrémité en forme de boule et d'un boîtier en forme de douille, ce qui leur confère une mobilité et une flexibilité importantes. Leur conception permet une rotation et un mouvement angulaire, ce qui les rend idéales pour les applications multidirectionnelles.

Il est fourni sans écrou hexagonal. Grâce à leur facilité d'installation et à leur connexion sécurisée, ils sont très utilisés dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.

  • Offrent un mouvement efficace et précis, en assurant un fonctionnement fluide et en réduisant le frottement.
  • Elles sont dotées d'une extrémité en forme de boule et d'un boîtier en forme de douille, ce qui leur confère une mobilité et une flexibilité importantes.
  • Utilisées dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.
Matière: Acier inox 303, Acier Series Code:

Articulations à rotule et à emboîtement - avec plats sur le boîtier

Ces articulations à rotule et à douille avec boîtiers plats sont utilisées pour relier deux articles ensemble. Ce système d'articulations à rotule et à douille permet un mouvement fluide et flexible dans de nombreuses directions. Le plat sur le boîtier aide à l'installation en permettant à une clé d'agripper la pièce.

L'ensemble rotule et douille offre des performances durables et un fonctionnement fluide en réduisant le frottement et l'usure en connectant les composants en permettant de la flexibilité là où il existe des décalages.

Il est fourni sans écrou hexagonal. Grâce à leur facilité d'installation et à leur connexion sécurisée, ils sont très utilisés dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.

  • L'ensemble rotule et douille offre des performances durables et un fonctionnement fluide en réduisant le frottement et l'usure.
  • Le plat sur le boîtier aide à l'installation en permettant à une clé d'agripper la pièce.
  • Utilisées dans les systèmes d'automatisation, les équipements médicaux et les équipements de construction.
Matière: Acier inox 303, AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Circlips inox

Ces circlips inox en forme de C sont utilisés pour saisir fermement les paliers, engrenages et autres composants et les attacher aux arbres ou à l’intérieur d’alésages.

Ils sont durables, solides et disposent d’une bonne résistance à la corrosion, qui les rend adaptés à une utilisation dans des environnements contraignants ou en présence d’humidité ou de produits chimiques.

Elles sont simples à installer et à retirer, rendant l’assemblage et la maintenance plus faciles et efficaces. Elles sont couramment utilisées dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de la fabrication.

  • Ils saisissent les paliers, engrenages et autres composants et les attachent aux arbres ou à l’intérieur d’alésages.
  • Adaptés à une utilisation dans des environnements contraignants ou en présence d’humidité ou de produits chimiques.
  • Utilisés dans les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de la fabrication.
Matière: Acier inox 303Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Embouts à rotule pour charges lourdes - Femelle

Ces embouts à rotule pour charges lourdes femelles relient deux tiges, câbles ou autres composants et se terminent par un palier sphérique lisse intégral. Ils se composent d'un boîtier femelle fileté et d'un palier sphérique lisse intégral. Le palier sphérique lisse prend en charge des charges radiales et axiales. Il autorise un mauvais alignement angulaire, ce qui le rend idéal pour les applications qui requièrent flexibilité et capacités de charge.

La bille d'extrémité de tige est étayée par un palier plastique construit à partir de composite de nylon chargé de fibre de verre/Teflon. Cette conception assure une extrémité de tige qui ne nécessite aucun entretien. Les extrémités de tiges à palier lisse disposent d'un frottement inférieur au mouvement initial et pratiquement aucun dégagement. Un autre avantage de la composition plastique est qu'elle peut absorber de nombreuses particules étrangères, réduisant ainsi les blessures.

Il offre une finition durable qui est résistante à la corrosion et à l'usure. Le boîtier femelle filetée simplifie la connexion à un composant correspondant. Il peut aussi supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C tout en maintenant sa capacité de charge. Des températures supérieures réduisent la capacité de charge. Il est utilisé dans les systèmes de direction, les systèmes de suspension et les liaisons pour les applications automobiles, de construction et d'automatisation industrielle.

  • Le boîtier femelle filetée simplifie la connexion à un composant correspondant.
  • Il offre une finition durable qui est résistante à la corrosion et à l'usure
  • Il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +60 C tout en maintenant sa capacité de charge.
Matière: Acier inoxydable, Acier Series Code:

Goupilles de blocage

Ces axes de chape sont des goupilles cylindriques dotées d'une tête plate à une extrémité. Ils sont destinés à s'insérer dans les trous d'une articulation à chape, en formant une connexion pivotante qui permet un mouvement angulaire et un réglage.

Ils disposent d'une solidité, d'une durabilité et d'une résistance à la corrosion excellentes. Leur conception cylindrique permet une simple insertion dans les trous et la rotation du composant d'accouplement. En même temps, la tête plate fournit un arrêt pendant l'installation.

Leur conception permet un démontage rapide et facile, une modification ou le replacement de l'axe si nécessaire. Utilisés dans le secteur automobile, la fabrication et la construction pour les liaisons de direction, les systèmes de suspension et les mécanismes de contrôle.

  • Ils établissent une connexion qui permet un mouvement angulaire et un réglage.
  • Ils disposent d'une solidité, d'une durabilité et d'une résistance à la corrosion excellentes.
  • Leur conception cylindrique permet une simple insertion dans les trous et la rotation du composant d'accouplement.
Matière: Igumid G, Acier, Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Pièces d'accouplement pour les articulations à chape | Essentra Components

Ces pièces d'accouplement pour articulations à chape sont censées fonctionner avec l'articulation à chape, en permettant un mouvement lisse et maîtrisé. Elles sont destinées à s'insérer entre nos articulations à chape pour fournir une connexion là où une compensation angulaire est requise.

L'excellente adaptation de la pièce d'accouplement fournit une connexion serrée et solide avec l'articulation à chape, assurant stabilité, fiabilité et transmission optimale de charge. La finition à surface lisse de la pièce d'accouplement réduit le frottement et l'usure entre les composants d'accouplement, contribuant à la longévité et à l'efficacité globales de l'articulation.

Elle assure qu'ils demeurent alignés et enclenchés sous des charges et conditions variables en fournissant une connexion fiable et sûre. La taille de filetage est conçue pour correspondre à l'articulation à chape, rendant l'installation et le retrait faciles. Utilisées dans diverses applications pour les liaisons de direction, les systèmes de suspension et les mécanismes de contrôle dans le secteur automobile, la fabrication et la construction.

  • Destinées à s'insérer entre nos articulations à chape pour fournir une connexion là où une compensation angulaire est requise.
  • La taille de filetage est conçue pour correspondre à l'articulation à chape, rendant l'installation et le retrait faciles.
  • La finition à surface lisse de la pièce d'accouplement réduit le frottement et l'usure, contribuant à la longévité et à l'efficacité de l'articulation.
Matière: Acier inoxydable, Acier Series Code: