Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Ajustable Acier Limiteurs d'arrêt

 (18 Types de produit)

Liste Grille

Loquets à levier de compression encastrés

En stock En cours de production

Loquet à levier de compression affleurant avec gâchette décalée. Il assure une bonne compression du joint et est facile à utiliser. Convient aux applications à gauche et à droite pour sécuriser les portes, les armoires ou les panneaux.

Il convient pour les panneaux d’une épaisseur inférieure ou égale à 2 mm. Il est disponible dans une gamme d’emprises réglables : 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm, et 51-63 mm.

Ces loquets sont disponibles avec des clés identiques (5333), des clés différentes ou sans verrou et sont fournis avec 2 clés par verrou.

  • Colour:Black

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied ajustable - Embase fixe

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujons montés avec une base pivotante en plastique s'ajustent sur des surfaces irrégulières, comme sur des machines-outils, racks électroniques et applications similaires nivelées. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pied de nivellement - À boulonner/Profil bas

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujon montés sur base pivotante métallique constituent une solution durable pour le montage sur machines ou convoyeurs. Ces pieds sont dotés d’un pivot articulé et d’un goujon fabriqués dans une optique de précision et de robustesse de filetage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds - Ajustables orientables

En stock En cours de production

Patin ajustable orientable fabriqué en polypropylène (PP) noir doté d'un goujon et d'une rotule en acier zingué brillant. Ces patins à inclinaison sont idéaux pour une application courbée et ils peuvent être ajustés pour utilisation sur sur sols inégaux.

Adaptés à une utilisation avec des embouts filetés.

  • Les tailles de filetage sont notamment : M6, M8 et M10.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds ajustables - Cape chromée

En stock En cours de production

Ces pieds ajustables chromés constituent une solution bon marché pour les applications de charge légère sur des surfaces légèrement irrégulières, dont le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de points de vente, les armoires et les petites machines. La gamme est fabriquée en polyéthylène (PE) noir chromé.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

En stock En cours de production

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols. Can be used with threaded inserts that are available to purchase separately.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds ajustables - À nivellement

En stock En cours de production

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds articulés industriels - Acier inoxydable

En stock En cours de production

Les pieds articulés industriels de cette gamme comportent un goujon fileté fabriqué en acier inoxydable 304 fixé à une base en polyamide (PA) noir, offrant une articulation maximale de 30. Idéale pour utilisation dans l'industrie agroalimentaire et la restauration.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds de nivellement - Goujons/Base pivotante/Plastique

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujons montés et base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds de nivellement pour machines

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement constituent une solution peu coûteuse pour les applications légères. Ces pieds de nivellement peuvent être utilisés sur le mobilier de bureau, les étagères, les présentoirs de vente, les armoires et les petites machines.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds de nivellement à goujons montés sur base fixe en plastique

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujons sur base fixe en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds de nivellement à goujons montés sur base pivotante en plastique

En stock En cours de production

Les pieds de nivellement à goujons sur base pivotante en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. Le pivot d'articulation et les patins de grand diamètre assurent un nivellement et un soutien solides.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds machine - Standard

En stock En cours de production

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds machines - Haut de gamme

En stock En cours de production

Notre gamme de pieds machines haut de gamme est destinée à être utilisée dans les applications où un pied de montage haute qualité est requis, notamment les machines et les racks électroniques. Ils existent avec un goujon en acier inoxydable ou en acier doux, fixé sur une base en polyamide (PA) ou en acier inoxydable. La gamme est également disponible avec ou sans trous de fixation.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Pieds réglables, base lisse

En stock En cours de production

Pieds réglables, base lisse.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Poignée en T réglable avec compression

En stock En cours de production

Loquets à compression ajustables à poignée en T qui fournit une compression prédéfinie de 6 mm. Idéal pour les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans un environnement soumis aux vibrations.

Les verrous sont actionnés manuellement et proposés en format verrouillable (barillet CH 751 en inox) et non-verrouillable (sans barillet). Deux clés sont fournies avec chaque verrou. Les loquets sont également fournis avec un joint d’étanchéité en caoutchouc. Les cames sont vendues séparément.

Les verrous réglables sont dotés d’une came quart de tour et d’une vaste gamme d’emprises grâce à un écrou réglable.

  • Matière : Zamak
  • Options de finition : chromé ou revêtement poudre noire

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Quart de tour – Bouton en étoile modulable

En stock En cours de production

Fermetures à came à tourner à poignée - Réglables, utilisées pour les panneaux électroniques, les portes, les armoires et autres installations similaires.

Ces loquets offrent une durabilité et une sécurité exceptionnelles, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements industriels, commerciaux et à fort enjeu. Ces loquets sont faciles et rapides à installer. Ils sont parfaits pour les situations nécessitant un accès léger et peuvent être installés sur des portes de toute épaisseur.

La poignée est amovible, donc non obligatoire, et en cas d’absence d’utilisation, le verrou peut être ouvert à l’aide d’une clé triangulaire de 9 mm.

  • Couleur : Naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Serre-câble en acier flexible

En stock En cours de production

Les serre-câbles en acier flexible avec revêtement vinyle constituent une solution de montage de câbles solide pour une gestion de fils rapide. Utilisées pour l'assemblage d'équipement électronique.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)