Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(5 Types de produit)
Ces chariots sans bride à profil surbaissé sont des paliers linéaires destinés aux applications de mouvement linéaire à usage intensif et précis. Ils apportent précision, stabilité et fiabilité. Le contact à quatre rangées avec le rail de couplage offre les mêmes capacités de charge, quelle que soit la charge qui appuie sur le chariot ou qui en pend.
La conception sans bride fournit une solution plus compacte, mais peut uniquement être installée par le dessus. Les supports de billes des chariots permettent un fonctionnement plus silencieux, tout en améliorant la lubrification du système. Cela garantit également que les billes restent en place au cas où le chariot était enlevé du rail par erreur.
Son profil surbaissé fournit une solution encore plus compacte par rapport aux chariots linéaires sans brides standard. Il est utilisé dans de nombreuses applications, dont les équipements spéciaux, l'automatisation, les systèmes de manutention de matériaux, les dispositifs médicaux, etc.
Ces chariots sans bride à profil surbaissé sont des paliers linéaires destinés aux applications de mouvement linéaire à usage intensif et précis. Ils apportent précision, stabilité et fiabilité. Le contact à quatre rangées avec le rail de couplage offre les mêmes capacités de charge, quelle que soit la charge qui appuie sur le chariot ou qui en pend.
La conception sans bride fournit une solution plus compacte, mais peut uniquement être installée par le dessus. Les supports de billes des chariots permettent un fonctionnement plus silencieux, tout en améliorant la lubrification du système. Cela garantit également que les billes restent en place au cas où le chariot était enlevé du rail par erreur.
Les chariots sont fournis sur des blocs factices qui doivent être présentés au bord du rail sur lequel le chariot doit être placé pendant l'installation. Faites glisser le chariot du bloc factice sur le rail pour veiller à ce qu'aucun dommage ne se produise. Il est utilisé dans de nombreuses applications, dont les équipements spéciaux, l'automatisation, les systèmes de manutention de matériaux, les dispositifs médicaux, etc.
Dans cette gamme utilisée avec des vis mères, vous trouverez une large gamme d'écrous carrés en fonction de vos besoins : écrous carrés en bronze avec trous de fixation, écrous carrés en laiton, écrous carrés en acier et écrous carrés en acier avec trous de fixation.
Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.
Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.
Les écrous à billes et à brides constituent un composant essentiel des assemblages de vis à billes. Ce sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire. Ces écrous, comme leur nom l’indique, comprennent une bride qui est un bord plat saillant qui ressort de l’écrou et offre un soutien supplémentaire et facilite l’installation.
Ils sont utilisés en combinaison avec des vis à billes pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire. Des paliers à billes dans l’écrou roulent le long de la vis à billes pendant qu’elle tourne, en produisant un mouvement linéaire lisse et précis. La bride dispose d’une tolérance étroite, assurant un jeu minimal, ainsi qu’une précision et une justesse élevées.
Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Veuillez garder à l’esprit que le retrait de l’écrou à billes du manchon fourni peut aboutir à l’échappement des paliers à billes, rendant ainsi l’écrou à billes inutilisable.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.