Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(37 Types de produit)
Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.
Conçus pour un montage et un démontage sans outils. Les presse-étoupes Click In et Easy Fix offrent une étanchéité aux intempéries et protègent contre les torsions, les tractions et les accrocs pour des solutions d'entrée de câble qui vous feront gagner du temps.
En nylon 6 ; Couleurs : gris clair, noir ; Disponible avec un filetage métrique ou PG ; Niveau de protection IP-68
Fermetures à came à tourner à poignée - Réglables, utilisées pour les panneaux électroniques, les portes, les armoires et autres installations similaires.
Ces loquets offrent une durabilité et une sécurité exceptionnelles, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements industriels, commerciaux et à fort enjeu. Ces loquets sont faciles et rapides à installer. Ils sont parfaits pour les situations nécessitant un accès léger et peuvent être installés sur des portes de toute épaisseur.
La poignée est amovible, donc non obligatoire, et en cas d’absence d’utilisation, le verrou peut être ouvert à l’aide d’une clé triangulaire de 9 mm.
Les grenouillères avec verrou secondaire disposent d'un bouton de verrouillage supplémentaire pour prévenir toute ouverture accidentelle et apporter une sécurité supplémentaires aux applications sujettes aux vibrations. Elles sont adaptées à une fixation M4 et sont fournies avec le contre-crochet. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à différents environnements.
Les grenouillères réglables sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles. La conception comporte un loquet vissé qui donne une plage de prise réglable. La gamme est proposée dans diverses matières pour convenir à l'environnement de l'application et il est possible de choisir entre une version cadenassable ou non cadenassable pour correspondre aux différents niveaux de sécurité exigés.
Les clips réglables se clipsent dans un panneau ; le clip réglable polyvalent peut accepter tout un éventail de tailles de câble.
Les serre-câbles en acier flexible avec revêtement vinyle constituent une solution de montage de câbles solide pour une gestion de fils rapide. Utilisées pour l'assemblage d'équipement électronique.
La fixation à cliquet assure une prise sécurisée du faisceau. Ajustable à une large gamme de diamètres de faisceaux. Le serre-câbles verrouille le faisceau mais peut être réouvert pour modifier la trajectoire. Conviennent à des applications à fortes vibrations Une fois la fixation fermée, elle ne s'ouvrira pas tant que la languette ne sera pas relâchée. Matériaux disponibles : format UL94 V-2 ou UL94 V-0
Les verrous à compression disposent d’une poignée en T. Ils sont conçus pour sécuriser l’accès à vos panneaux et portes grâce à une came rotative.
La came est sécurisée en engageant le cadre ou contre-écrou à l’arrière. Ces verrous sont livrés avec une technologie standard. Ils sont idéaux pour une utilisation sur les armoires nécessitant une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations.
Loquets à compression couvrant une large plage de serrage avec vis réglable. Le loquet assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, notamment 4 mm et mm, pour une meilleure isolation acoustique.
Le loquet possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité en conditions de vibrations et de chocs. Le loquet est conforme à la norme DIN-EN 61373.
La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage. Les cames et les clés d'entraînement sont vendues séparément.
Les loquets à compression dotés d'un bouton à ailettes sont idéaux pour les applications nécessitant une meilleure étanchéité en conditions de vibrations. Ils sont couramment utilisés pour les armoires et les panneaux d'accès dans les environnements de fabrication.
Notre gamme comprend des loquets réglables et fixes, avec ou sans verrouillage. Lorsque le loquet se verrouille, deux clés sont fournies avec chaque serrure. Les loquets réglables sont dotés d'une came quart de tour. Les cames sont vendues séparément.
Ces loquets sont utilisables côté gauche ou droit. Comprend une compression prédéfinie de 6 mm pour une meilleure isolation acoustique.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer