Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Furniture & Metal Fabrication Bouchons bords parallèles

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Bouchons absorbants

Le bouchon absorbant est une solution innovante destinée à absorber les résidus de fluide dans un composant. Plus sûr et plus propre qu'un bouchon conventionnel. L'absorption prévient les dommages provoqués par les fuites pendant la fabrication ou le transport.

Séries: SR1004

Bouchons à bords parallèles

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPR, PEBD, TPE, PVC, Vinyle Couleur: Noir, Naturel, Rouge, Vert Séries: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Protection de roulement de charnière - Bouchon fermé

Ce bouchon de protection fournit une protection solide. Il aide à empêcher la pénétration de poussière et d'humidité dans les roulements de charnières et les rotules.

  • Fourni au format Fermé
  • Matière : polypropylène (PP)
  • Couleur : gris
  • Température : minimum -10 jusqu'à un maximum de +110 degrés Celsius


Séries: SRF0007

Protection de roulement de charnière - Bouchon ouvert

Ce bouchon de protection fournit une protection solide. Il aide à empêcher la pénétration de poussière et d'humidité dans les roulements de charnières et les rotules.

Le profil dispose d'un centre ouvert qui permet de suspendre la pièce pendant le stockage et la peinture

  • Fourni au format Ouvert
  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : jaune
  • Température : minimum -30 jusqu'à un maximum de +50 degrés Celsius


Séries: SRF0008

Protection de roulement de charnière – Bouchon nervuré ouvert

Ce bouchon de protection fournit une protection solide. Il aide à empêcher la pénétration de poussière et d'humidité dans les roulements de charnières et les rotules.

Le profil dispose d'un centre ouvert qui permet de suspendre la pièce pendant le stockage et la peinture

  • Fourni au format Ouvert
  • Matière : polypropylène (PP)
  • Couleur : gris
  • Température : minimum -10 jusqu'à un maximum de +110 degrés Celsius


Séries: SRF0016