Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Charnières à encastrer Serrure pour armoire métallique

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Charnières encastrées - Amovibles

Charnières encastrées pour application pour fermeture à gauche ou à droite si possible. Idéales pour des portes métalliques ou des capots de machines. Différents modèles disponibles en acier zingué ou acier inoxydable AISI 304.

Séries: SR5510

Charnières encastrées - à souder

La gamme de charnières à encastrer à visser / à souder est adaptée à des applications à usage intensif et offre une solution de montage en deux parties, avec la partie cadre vissée et la partie porte montée à l'aide d'un écrou sur un goujon soudé sur la porte. L'utilisation d'un axe permet d'enlever la porte pour faciliter l'accès. Elles sont adaptées à une utilisation main gauche et main droite.

Séries: SR5545

Charnières encastrées - à visser

La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.

Séries: SR5468

Verrou pour mobilier - Placards encastrés

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Matière: Alliage zinc Series Code: