Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Charnières à encastrer Vis d'assemblage

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Charnières encastrées - Amovibles

Charnières encastrées pour application pour fermeture à gauche ou à droite si possible. Idéales pour des portes métalliques ou des capots de machines. Différents modèles disponibles en acier zingué ou acier inoxydable AISI 304.

Séries: SR5510

Charnières encastrées - à souder

La gamme de charnières à encastrer à visser / à souder est adaptée à des applications à usage intensif et offre une solution de montage en deux parties, avec la partie cadre vissée et la partie porte montée à l'aide d'un écrou sur un goujon soudé sur la porte. L'utilisation d'un axe permet d'enlever la porte pour faciliter l'accès. Elles sont adaptées à une utilisation main gauche et main droite.

Séries: SR5545

Charnières encastrées - à visser

La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.

Séries: SR5468

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Métal

Vis d'assemblage à tête hexagonale, disponibles dans de différents matériaux et différentes tailles

Vis à tête cylindrique 6 pans creux - Tête métallique standard

Convient à une fixation à l'aide de la tête hexagonale à six pans creux avec une clé hexagonale