Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Charnières à encastrer Circlip

 (4 Types de produit)

Liste Grille

Charnières encastrées - Amovibles

Charnières encastrées pour application pour fermeture à gauche ou à droite si possible. Idéales pour des portes métalliques ou des capots de machines. Différents modèles disponibles en acier zingué ou acier inoxydable AISI 304.

Séries: SR5510

Charnières encastrées - à souder

La gamme de charnières à encastrer à visser / à souder est adaptée à des applications à usage intensif et offre une solution de montage en deux parties, avec la partie cadre vissée et la partie porte montée à l'aide d'un écrou sur un goujon soudé sur la porte. L'utilisation d'un axe permet d'enlever la porte pour faciliter l'accès. Elles sont adaptées à une utilisation main gauche et main droite.

Séries: SR5545

Charnières encastrées - à visser

La gamme de charnières encastrées à visser est adaptée aux applications à usage intensif. Elles se montent à l'aide de vis et sont dotées d'un axe amovible pour permettre de retirer la porte du cadre pour un accès facile. Diverses matières et angles de rotation sont disponibles pour convenir à de multiples applications.

Séries: SR5468

Rondelle de blocage avec ergot

Les rondelles de blocage avec ergot font office d’épaulement qui maintient les composants et les assemblages en place sur un arbre lisse et peuvent également être utilisées dans un boîtier ou un trou pour des usages uniques. Les applications courantes incluent les arbres de retenue.

Elles sont installées dans des rainures préfabriquées sur les axes et goupilles, en créant une fonction d'épaulement et en retenant le composant spécifique ou l’assemblage. La conception de la rondelle est dotée d’une lèvre pour faciliter l'assemblage et le démontage.

  • Matière : polyoxyméthylène (POM)
  • Couleur : noir