Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filetés Montage arrière Poignée rectangulaire

 (10 Types de produit)


Poignée de traction - Métallique voûtée

La gamme de poignées conçues en arc de cercle a un profil semi-plat qui les rend idéales lorsque deux poignées sont nécessaires sur des panneaux d'ouverture proches.

Ces poignées légères sont de grande taille et sont disponibles dans un choix de matériaux métalliques et de finitions esthétiques. Elles sont montées à l'arrière à l'aide de deux vis M6.

  • Matière : acier, zamak, aluminium, inox
  • Couleur : noir, naturel, gris, argent

Poignée de traction - Plastique rectangulaire

Cette gamme de poignées a une forme de pont avec une barre rectangulaire. Ces poignées robustes sont couramment utilisées pour l'ouverture et la fermeture des portes, ainsi que pour les couvercles des armoires lourdes.

Elles constituent un choix économique qui convient parfaitement à nombre d'applications et d'industries, notamment les chemins de fer, les machines et les équipements électriques ou industriels.

Notre offre comprend une sélection de matières et d'options de finition pour s'adapter à différents environnements, ainsi qu'un choix de forces de traction et de styles de filetage. La gamme comprend également des options adaptées à l'installation avant ou arrière.

  • Matière : Duroplast, thermoplastique
  • Couleur : blanc, noir, jaune, naturel

Poignée de traction - Plastique voûtée

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière
.

Séries: SR5587, SR5586

Poignée de traction - Poignée rectangulaire tubulaire

Nos poignées tubulaires sont utilisées pour tirer des portes de grande taille ou soulever des couvercles d'armoire de grande taille. La gamme propose un profil droit ou un profil incliné qui est idéal pour les portes à deux battants. Un éventail de matériaux et de finitions permet de les adapter à un environnement spécifique et de leur donner l'esthétique qui convient à la finition de l'équipement.

Séries: SR5534

Poignée de traction métallique en U

Nos poignées de traction métalliques sont en forme de U et fabriquées à partir d'un tube rond, carré ou oval si une ergonomie supplémentaire est requise. La gamme offre un éventail de matières et de finitions pour s'adapter à divers environnements d'application et à l'esthétique du produit fini. Différents angles de conception offrent un choix d'angles de traction. En fonction du besoin, il est possible de choisir un montage en façade ou par l'arrière.

Poignées de traction - Métalliques/Mâles, en U

Poignées de traction métalliques - Mâles, à angle droit

Poignées de traction - Trou traversant

Les poignées de traction encastrées sont montées à fleur sur une porte ou un panneau. Elles peuvent être montées en les encliquetant dans un panneau ; elles peuvent également être soudées ou vissées. Les poignées encastrées en plastique sont les plus populaires ; cependant, nous proposons également des poignées encastrées en acier inoxydable et en aluminium.

Poignées de traction - Trou traversant en U

Les poignées de traction coudées à trou traversant de haute qualité sont dotées de tiges solides fabriquées à partir d'acier inoxydable 316 ayant fait l'objet d'un moulage de précision et d'un polissage électrolytique pour une finition brillante terne. Les tiges sont dotées de deux joints toriques permettant de maintenir et de sceller le tube à un angle droit.

Poignées de traction métalliques - Femelles, en U

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d'installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l'arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l'œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d'applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d'accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel

Poignées de traction – Métalliques, Femelles, à angle droit

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d’installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l’arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l’œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d’applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d’accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel


Séries: SR5112