Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PVC Filetés Cliquet

 (5 Types de produit)


Cape de protection pour goujon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.Conçue avec une petite bride.Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives. Matière: PEBD, PELD - PIR, PVC Couleur: Naturel, Rouge, Noir Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capes à collerettes TPR

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE/TPV – PIR Couleur: Noir Séries: SR1026

Capes à collerettes hautes températures

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: Silicone Couleur: Jaune, Gris, Transparent, Rose Séries: SR5754

Capes à languettes

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
  • They can be reused.
Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SRQCF

Capes à collerette

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116