Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fixe Plastique Ouvert

 (6 Types de produit)

Liste Grille

Capes anti-poussière

Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.

Plaques de montage

Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.

Poignées de verrouillage

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des poignées de verrouillage. Celles-ci sont fournies dans un matériau en polyamide. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

Porte-clé étiquette

Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.

  • Available in eight assorted colours, including; Orange, Black, Purple, White, Blue, Yellow, Red, Green.
  • Comes in a pack of 100 tags, as standard.

Protection de roulement de charnière - Bouchon ouvert

Ce bouchon de protection fournit une protection solide. Il aide à empêcher la pénétration de poussière et d'humidité dans les roulements de charnières et les rotules.

Le profil dispose d'un centre ouvert qui permet de suspendre la pièce pendant le stockage et la peinture

  • Fourni au format Ouvert
  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : jaune
  • Température : minimum -30 jusqu'à un maximum de +50 degrés Celsius


Séries: SRF0008

Protection de roulement de charnière – Bouchon nervuré ouvert

Ce bouchon de protection fournit une protection solide. Il aide à empêcher la pénétration de poussière et d'humidité dans les roulements de charnières et les rotules.

Le profil dispose d'un centre ouvert qui permet de suspendre la pièce pendant le stockage et la peinture

  • Fourni au format Ouvert
  • Matière : polypropylène (PP)
  • Couleur : gris
  • Température : minimum -10 jusqu'à un maximum de +110 degrés Celsius


Séries: SRF0016