Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Frein Mécanisme relieur

 (14 Types de produit)

Liste Grille

Boulons relieurs

Les boulons relieurs sont conçus pour une utilisation avec des écrous relieurs et des écrous cylindriques, qui peuvent être achetés séparément. La taille de tête du boulon et de l’écrou correspondent, offrant une excellente finition de surface des deux côtés de l’assemblage.

Ces boulons sont le plus souvent utilisés pour l'assemblage de meubles en kit et à monter soi-même. Ils sont faciles et rapides à monter à l'aide d'une clé Allen M4 (non fournie).

Disponibles dans un large choix de longueurs répondant à différents types d'applications.

  • Matière : acier
  • Finition : zinguée


Séries: SR1585

Bride adhésive

Les serre-câbles adhésifs sont dotés d’une fonction de cliquet qui maintient et verrouille les faisceaux en toute sécurité. Idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons.

Les brides de cette gamme sont réglables et peuvent être rouvertes une fois la languette relâchée. Cette fonction permet de modifier le routage. La gamme comprend également des options dotées d’un verrouillage latéral sur le dessus de la bride qui empêche le clip de s’ouvrir en glissant.

Cette gamme de serre-câbles est équipée d’une bande autocollante, pour une fixation pratique et facile de vos faisceaux de câbles.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2068

Collier en D verrouillable à fixation adhésive

Montage facile et rapide avec une embase adhésive. La partie supérieure des brides est pressée contre le couvercle afin de bloquer les câbles en place. Deux tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. Gris UL94 V-0 PVC avec un adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Mini passe-câbles

Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).

Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.

La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2


Séries: SR2104

Passe-câble verrouillable

Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Passe-câbles à clipser verrouillable articulé

Ces passe-câbles articulés offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.

Le système de passage de câble avec verrouillage articulé sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.

La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA ou nylon 6/6)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Pêne de verrouillage de verrou à palette

Cette butée de came est requise conjointement avec le verrou à palette à fermeture par claquement. Elle est en acier à finition zinguée.

Serre câble verrouillable à fixation adhésive

Facile à monter avec adhésif. Aucun trou traversant nécessaire. Le dispositif de blocage qui maintient le câble en place peut être réouvert. Différents styles, couleurs et matières disponibles. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Serre-câbles - Arrêt de câble à visser

Les serre-câbles avec dispositif de verrouillage articulé sur le dessus sont idéaux pour l'acheminement et l'installation sécurisée des faisceaux de câbles.

Mode d'installation :
Les câbles sont placés au centre du serre-câble. La partie supérieure articulée est placée par-dessus les câbles. Les branches des serre-câbles sont insérées dans deux trous des panneaux. La partie supérieure est fixée à l'aide de deux vis auto-taraudeuses. Au fur et à mesure que les vis sont engagées, les branches du serre-câble s'élargissent et maintiennent le serre-câble en place. Il n'y a pas besoin d'écrou, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'accéder à la partie inférieure du panneau.

La partie supérieure articulée est réglable et peut donc être facilement libérée, en retirant simplement les vis. Cela permet de faciliter l'entretien, le retrait et le réacheminement des faisceaux de câbles.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2

Serre-câbles - Support sapin, dispositif de verrouillage articulé sur le dessus

Le serre-câble verrouillable articulé est idéal pour maintenir solidement les tuyaux ondulés ou torsadés et autres faisceaux.

Une lamelle interne s'étend sur tout le diamètre du serre-câble, offrant une bonne prise. Cette conception à lamelles permet de s'adapter à un large éventail d'épaisseurs de panneaux et peut être appliquée à différents matériaux. La vaste embase profilée, qui assure la stabilité du montage sur toute la surface, garantit également une bonne prise.

La partie supérieure du serre-câble est dotée d'un mécanisme à charnière qui est détachable. Cela permet de retirer ou d'ajouter facilement des tuyaux, fils et câbles au serre-câble. Cela facilite également l'entretien et le réacheminement des faisceaux.

Ces serre-câbles présentent une bonne résistance à la corrosion, aux vibrations et à l'abrasion.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Classement UL94 V2.

Serre-câbles - À clipser, Ajustable

La fixation à cliquet assure une prise sécurisée du faisceau. Ajustable à une large gamme de diamètres de faisceaux. Le serre-câbles verrouille le faisceau mais peut être réouvert pour modifier la trajectoire. Conviennent à des applications à fortes vibrations Une fois la fixation fermée, elle ne s'ouvrira pas tant que la languette ne sera pas relâchée. Matériaux disponibles : format UL94 V-2 ou UL94 V-0

Serre-câbles à clipser

Peut être ouvert et fermé plusieurs fois pour ajouter ou retirer des câbles. Embase à contour large assurant un montage stable. Nylon 6/6

Verrou à palette

Le verrou à palette est un verrou à pousser à usage intensif qui est particulièrement adapté aux grandes armoires. Les verrous peuvent être ouverts de l'intérieur en déplaçant la came. La fermeture par claquement requiert un dispositif de verrouillage à commande sous la référence 016A71E. Un éventail de matières, d'options de clés identiques ou clés différentes et un indice IP54 fournissent une solution pour l'environnement des applications et apportent une sécurité supplémentaire.

Séries: SR5538

Écrous cylindriques à douille transversale

Les écrous cylindriques à douille transversale sont conçus pour être utilisés avec des vis lorsqu’un raccord à angle droit est requis. Des options de taille de filetage M6 et M8 sont disponibles.

Les écrous M6 sont fournis en alliage zinc, pour offrir une solution économique. Les écrous M8 sont fournis en acier pour plus de solidité. Les écrous M8 peuvent être utilisés lorsque des applications plus lourdes sont nécessaires, par exemple sur des panneaux d’une épaisseur de 22 mm ou plus.

L’écrou est doté d’un entraînement cruciforme et peut donc être utilisé avec un tournevis cruciforme.

  • Matières : alliage zinc et acier
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1585