Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(13 Types de produit)
Les serre-câbles adhésifs sont dotés d’une fonction de cliquet qui maintient et verrouille les faisceaux en toute sécurité. Idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons.
Les brides de cette gamme sont réglables et peuvent être rouvertes une fois la languette relâchée. Cette fonction permet de modifier le routage. La gamme comprend également des options dotées d’un verrouillage latéral sur le dessus de la bride qui empêche le clip de s’ouvrir en glissant.
Cette gamme de serre-câbles est équipée d’une bande autocollante, pour une fixation pratique et facile de vos faisceaux de câbles.
Montage facile et rapide avec une embase adhésive. La partie supérieure des brides est pressée contre le couvercle afin de bloquer les câbles en place. Deux tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. Gris UL94 V-0 PVC avec un adhésif acrylique. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).
Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.
La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.
Ces passe-câbles verrouillables offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.
Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Ces passe-câbles articulés offrent une solution rapide et facile pour regrouper et diriger des câbles et les maintenir parfaitement en place.
Le système de passage de câble avec verrouillage articulé sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Cette butée de came est requise conjointement avec le verrou à palette à fermeture par claquement. Elle est en acier à finition zinguée.
Disponible en rouleau qui peut être coupé à la longueur souhaitée. Ils conviennent parfaitement aux câbles devant être maintenus ensemble de façon sécurisée, mais qui doivent également être détachés et ré-attachés de temps à autre. Également disponible séparément.
Facile à monter avec adhésif. Aucun trou traversant nécessaire. Le dispositif de blocage qui maintient le câble en place peut être réouvert. Différents styles, couleurs et matières disponibles. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.
Les serre-câbles avec dispositif de verrouillage articulé sur le dessus sont idéaux pour l'acheminement et l'installation sécurisée des faisceaux de câbles.
Mode d'installation :
Les câbles sont placés au centre du serre-câble. La partie supérieure articulée est placée par-dessus les câbles. Les branches des serre-câbles sont insérées dans deux trous des panneaux. La partie supérieure est fixée à l'aide de deux vis auto-taraudeuses. Au fur et à mesure que les vis sont engagées, les branches du serre-câble s'élargissent et maintiennent le serre-câble en place. Il n'y a pas besoin d'écrou, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'accéder à la partie inférieure du panneau.
La partie supérieure articulée est réglable et peut donc être facilement libérée, en retirant simplement les vis. Cela permet de faciliter l'entretien, le retrait et le réacheminement des faisceaux de câbles.
Le serre-câble verrouillable articulé est idéal pour maintenir solidement les tuyaux ondulés ou torsadés et autres faisceaux.
Une lamelle interne s'étend sur tout le diamètre du serre-câble, offrant une bonne prise. Cette conception à lamelles permet de s'adapter à un large éventail d'épaisseurs de panneaux et peut être appliquée à différents matériaux. La vaste embase profilée, qui assure la stabilité du montage sur toute la surface, garantit également une bonne prise.
La partie supérieure du serre-câble est dotée d'un mécanisme à charnière qui est détachable. Cela permet de retirer ou d'ajouter facilement des tuyaux, fils et câbles au serre-câble. Cela facilite également l'entretien et le réacheminement des faisceaux.
Ces serre-câbles présentent une bonne résistance à la corrosion, aux vibrations et à l'abrasion.
La fixation à cliquet assure une prise sécurisée du faisceau. Ajustable à une large gamme de diamètres de faisceaux. Le serre-câbles verrouille le faisceau mais peut être réouvert pour modifier la trajectoire. Conviennent à des applications à fortes vibrations Une fois la fixation fermée, elle ne s'ouvrira pas tant que la languette ne sera pas relâchée. Matériaux disponibles : format UL94 V-2 ou UL94 V-0
Peut être ouvert et fermé plusieurs fois pour ajouter ou retirer des câbles. Embase à contour large assurant un montage stable. Nylon 6/6
Le verrou à palette est un verrou à pousser à usage intensif qui est particulièrement adapté aux grandes armoires. Les verrous peuvent être ouverts de l'intérieur en déplaçant la came. La fermeture par claquement requiert un dispositif de verrouillage à commande sous la référence 016A71E. Un éventail de matières, d'options de clés identiques ou clés différentes et un indice IP54 fournissent une solution pour l'environnement des applications et apportent une sécurité supplémentaire.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.