Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(5 Types de produit)
Les platines de fixation pour vérins sécurisent les vérins à la structure où ils vont être utilisés.
Les raccords de vérin à gaz servent à le fixer en place. Trois différents types de raccords sont disponibles.
Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.
Les vérins à force réglable sont très utilisés en médecine et dans les laboratoires ainsi que dans l'ameublement, l'automobile et les équipements industriels pour les systèmes d'ouverture, de fermeture, d'inclinaison et d'amortissement. Ces vérins peuvent être ajustés à la force exacte nécessaire sans calculs supplémentaires. Il suffit de dégazer à l'application à la spécification requise.
Notre gamme de ressorts à gaz verrouillables inclut des vérins à gaz verrouillables de sûreté (sécurité) et des vérins à gaz verrouillables par levée en bloc. Ces ressorts sont idéaux pour les applications où les ajustements du contrôle des mouvements requièrent du confort et de la sécurité, même en position verrouillée. Ils sont couramment utilisés dans le domaine médical, les laboratoires, l'industrie automobile, ainsi que pour le mobilier et l'équipement industriel lors de l'ouverture, la fermeture, l'inclinaison ou l'amortissement.
Les ressorts de sécurité comportent une protection. Ils éliminent le besoin de tiges de sécurité séparées dans les missions critiques d'assistance au levage. Lorsqu'ils sont entièrement étendus, ils se verrouillent positivement – cela protège l'opérateur du risque de blessure en cas de surcharge ou de mauvaise utilisation. La protection doit être activement pressée pour libérer le verrou et assurer un fonctionnement sûr. Ils sont autonomes, ne nécessitent aucun entretien et sont fournis par deux. La tige est fabriquée en acier et les raccords sont faits en polyamide et en acier.
Les ressorts à levée en bloc fonctionnement comme n'importe quels vérins à gaz conventionnels, mais incluent aussi une soupape de verrouillage interne spéciale, qui leur permet de se verrouiller en toute position. Ce mécanisme de verrouillage permet uniquement au vérin de se déplacer lorsque la goupille de libération, située à l'extrémité de la tige de piston, est abaissée. Les applications typiques de la levée en bloc comprennent : ajustement de la hauteur et de l'angle des sièges d'un avion, bus, train ou de tout autre mode de transport spécialisé. Ils fournissent aussi un ajustement contrôlé pour les lits d'hôpital, les tables de physiothérapie et les fauteuils roulants, ainsi que les réglages de hauteur pour les bureaux. Disponibles en carbone et acier inoxydable. Utilisation d'une seule main.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer