Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Goujons à dépose rapide Rondelles d'étanchéité et sécurité

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Doigts d'indexage - À plaque de fixation

Les doigts d'indexage à bride d'Essentra possèdent une bride avec trous de vis pour une meilleure fixation. Ils conviennent parfaitement pour une utilisation avec des matériaux de faible épaisseur.

Séries: SR6571

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

Séries: SR6566

Rondelles d'étanchéité et sécurité

Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.

Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.

Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.

La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.

  • Matières : polycarbonate (PC), polyamide 6.6 (PA) et polyéthylène haute densité (PEHD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1945

Rondelles captives

Cette gamme de rondelles pour vis captives est dotée d’un filetage très peu profond sur le diamètre interne. Cela signifie qu’elles peuvent être vissées et qu’après avoir franchi le filetage, elles ne se sépareront pas de la vis captive ou du boulon.

Comment installer un assemblage de vis captive et rondelle :
1) Placez la vis captive dans le trou du panneau.
2) Filetez la rondelle sur la vis, au-delà de la partie filetée de la vis, qui retient la vis dans le panneau.

Ces rondelles sont fabriquées à partir d’inox, ce qui assure une bonne résistance à la corrosion et leur usinabilité. Ce matériau est un choix populaire pour les applications dans les secteurs de la construction et de l’automobile.

  • Les rondelles pour vis captives sont dotées d’un filetage très peu profond sur le diamètre interne.
  • Après avoir franchi le filetage, elles ne se sépareront pas de la vis captive ou du boulon.
  • Fixation à vis.
Matière: Acier inox 303, Inox 316 Séries: SRP0168

Doigt d'indexage - à anneau

Doigt d’indexage avec anneau de traction, qui est rétractable à la main. Le modèle est constitué d’un boîtier nickelé et d’une goupille en inox.

L’anneau de traction est un moyen pratique de soulever la goupille. Ces doigts d’indexage conviennent parfaitement aux opérations de localisation, de positionnement et de sécurisation. Les applications courantes incluent les équipements de salles de sport, tels que les appareils de musculation.

Les tailles de filetage sont notamment M6, M8, M10 et M12.

  • Matière du boîtier : acier nickelé
  • Matière de la goupille : inox


Séries: SR5407