Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Hexagonal Installation à pression

 (3 Types de produit)

Liste Grille

Capes de protection pour boulons

Les capes de protection de boulons masquent et protègent les têtes de boulon et les écrous des intempéries. Idéales pour les têtes de boulon, les têtes de vis et les écrous. Elles confèrent un aspect fini perfectionné et constituent un excellent choix pour les applications extérieures.

Cette gamme est fournie avec un large éventail de tailles pour s’adapter à de multiples applications. Ces capes sont disponibles pour s’adapter aux boulons aux normes UNF impérial, métriques ISO 4017 ou DIN 933.

Disponibles dans un éventail de coloris.

  • Protègent les fixations de joint contre le vandalisme et les intempéries.
  • Confèrent une apparence vraiment personnalisée à votre application finie.
  • Excellent choix pour les applications extérieures.
Matière: PEBD Couleur: Noir, Vert, Marron, Gris, Blanc Series Code: SR1802, SRF0074

Capes hexagonales

Notre gamme de capes hexagonales présente une conception rigide qui facilite l’installation et le retrait. Disponibles dans toutes les tailles standards de raccords hydrauliques.

Les capes ont une forme hexagonale, ce qui les rend idéales pour la protection des connexions et des assemblages hexagonaux. La polyvalence de ces capes permet également de les utiliser sur des composants ronds. Cela fait d’elles un choix flexible et économique pour de nombreux projets.

  • Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : Naturel


Séries: SR1127

Capes à languette en vinyle souple - Haute température

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capes flexibles haute température, dotées d'une conception à languette, à utiliser sur des applications lisses ou filetées.

  • La conception unique permet à chaque cape de s’adapter à de nombreux diamètres.
  • Pose et dépose faciles.
Matière: PVC flexible Couleur: Jaune Series Code: SR1072