Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fixation sur bord Montage à l’aide de vis Montage latéral

 (50 Types de produit)

Liste Grille

Plateaux d'épissurage

Les plateaux d'épissure sont empilables sans limitation et il est possible d'acheminer les fibres entre les différents plateaux par des fentes situées sur les longueurs du plateau. La couleur des charnières indique le côté à ouvrir. Les couvercles, plateaux et charnières sont vendus séparément ou dans le kit. Inflammabilité : UL94 V-0 et UL94 HB.

Séries: SROFST

Plateaux d'épissurage - Système, kit

Éliminent idéalement les macro et micro-torsions qui surviennent au cours d'une mauvaise manipulation des fibres optiques. Les plateaux sont empilables sans limitation et il est possible d'acheminer les fibres entre les différents plateaux. Adaptés aux supports d’épissures, aux protections d’épissures et au tubage de limitation de courbure. Les couvercles, plateaux et charnières sont vendus séparément.

Poignée de traction - Plastique rectangulaire

Cette gamme de poignées a une forme de pont avec une barre rectangulaire. Ces poignées robustes sont couramment utilisées pour l'ouverture et la fermeture des portes, ainsi que pour les couvercles des armoires lourdes.

Elles constituent un choix économique qui convient parfaitement à nombre d'applications et d'industries, notamment les chemins de fer, les machines et les équipements électriques ou industriels.

Notre offre comprend une sélection de matières et d'options de finition pour s'adapter à différents environnements, ainsi qu'un choix de forces de traction et de styles de filetage. La gamme comprend également des options adaptées à l'installation avant ou arrière.

  • Matière : Duroplast, thermoplastique
  • Couleur : blanc, noir, jaune, naturel

Poignée de traction - Plastique voûtée

Les poignées voûtées sont légères et offrent une finition propre. Cette gamme de poignées comprend de nombreuses tailles et styles différents pour répondre à un large éventail d'applications, notamment dans les domaines de l'électricité, de l'usinage, de l'ébénisterie et autres. Elle est également utilisée dans de nombreux secteurs, tels que l'hôtellerie, les soins de santé, les services de transport, la fabrication et bien d'autres encore.

La gamme comprend des options ergonomiques et des options davantage orientées vers les applications lourdes, telles que les applications de machines. Les nombreux styles et formes de ces poignées bénéficient d'une multitude de propriétés telles que la résistance aux chocs, la stabilité, la résistance aux intempéries et aux UV, ce qui signifie que la gamme est très flexible et polyvalente, non seulement en termes de modes d'utilisation, mais aussi en matière d'emplacements d'usage.

  • Matière : PA, nylon, technopolymère à base de polyamide renforcé
  • Couleur : noir, orange, gris, vert, jaune, bleu, rouge, blanc
  • Options d'installation à l'avant et à l'arrière

Poignée de traction métallique en U

Nos poignées de traction métalliques sont en forme de U et fabriquées à partir d'un tube rond, carré ou oval si une ergonomie supplémentaire est requise. La gamme offre un éventail de matières et de finitions pour s'adapter à divers environnements d'application et à l'esthétique du produit fini. Différents angles de conception offrent un choix d'angles de traction. En fonction du besoin, il est possible de choisir un montage en façade ou par l'arrière.

Poignées de traction - Métallique/Embase

Les poignées de traction rabattables à embase à bride sont des composants robustes montés sur ressort qui se rangent à plat lorsqu'elles ne sont pas utilisées. La poignée est faite de nylon rempli de verre ; la conception à ressort permet un retour automatique à plat.

Poignées encastrées ergonomiques - Montage à l'aide de vis

Les poignées encastrées à montage à l'aide de vis peuvent être montées à fleur sur une porte ou un panneau avec des goujons de fixation. Le montage encastré est idéal dans un espace limité ou dans les endroits où une poignée saillante empêcherait le fonctionnement.

Règles

Les règles sont utilisées pour placer de manière précise et répétée des brides coulissantes le long de guides ou d’arbres linéaires. Deux variantes sont disponibles, chacune avec un style d’installation distinct. D’un côté, les règles simples et, de l’autre côté, les règles doubles. À l’intérieur de chacune d’entre elles figure un type d’installation. Le type d’installation à vis avec des trous percés ou une installation adhésive, est doté d’un contour de l’emplacement du trou de vis, non percé.

Elles disposent d’un motif de règle ou de grille marqué qui court le long d’un ou des deux bord(s), fournissant ainsi une indication aux utilisateurs. Elles sont durables et résistantes à l’usure.

Elles sont couramment employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Deux variantes sont disponibles, chacune avec un style d'installation distinct.
  • Employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Disposent d'un motif de règle ou de grille marqué qui court le long d'un ou des deux bord(s), fournissant ainsi une indication aux utilisateurs.
Matière: Acier inoxydable, AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Serre-câble en acier flexible

Les serre-câbles en acier flexible avec revêtement vinyle constituent une solution de montage de câbles solide pour une gestion de fils rapide. Utilisées pour l'assemblage d'équipement électronique.

Séries: SR2150

Serre-câble à visser

Bride pour câble à visser pour maintenir des câbles en place. ‌Disponible dans deux types différents.

Serre-câbles - Clips gaines SHR

Cette gamme de clips pour gaine annelée est conçue pour maintenir les gaines SHR 20 et 25 Essentra. Elle existe en quatre types d'assemblage différents : à clipser dans un trou carré (pour empêcher la rotation) ou rond, montage à l'aide de vis et à embase adhésive. Lamelle interne qui saisit le filet faisceau. Loquet détachable à des fins de maintenance.

Serre-câbles - Câble d'alimentation secteur

Cette gamme de couvre-fusibles est idéale lorsque la rigidité est nécessaire, mais qu'il n'est pas possible d'utiliser un couvre-fusible préassemblé. Il offre une excellente protection pour les fusibles en verre fragiles.

Serre-câbles - Demi double, montage à l'aide de vis

Ce serre-câble à visser en double U a un profil surbaissé et est idéal pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications où l'espace est limité.

Ce serre-câble est utile pour regrouper, fixer et acheminer deux faisceaux de câblage parallèles. Il est fixé à l'aide d'une vis ou d'un rivet à encliqueter (vendu séparément).

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Classement UL94 V2

Serre-câbles - Demi, montage à l'aide de vis

Profilé bas pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications à espace limité. Convient au montage de faisceaux dans les coins ou sur les bords. Se monte avec une vis #4 ou M3 et fournit une force de rétention exceptionnelle. Disponible en trois tailles pour faisceaux de 1/8", 3/16" ou 1/4 " de diamètre

Séries: SR2127

Serre-câbles - En P, montage à l'aide de vis, en nylon

Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis

Serre-câbles - Montage à l'aide de vis, Serre-câbles de protection

These Strain Relief Cable Clamps are designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain and protecting the cable from metal cut-outs.

The screw mount feature provides a strong and long-lasting hold that keeps the cables from slipping or becoming tangled. They are resistant to a wide range of environmental conditions, making them excellent for both indoor and outdoor use.

They are simple to install in a chassis, panel or wall to connect the main power wire to the appliances. It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables. It's used in various industries, including automotive, telecommunications, electrical installations, and construction.

  • It is designed to securely tie and organise cables while slightly reducing strain.
  • It is attached with two screws that offer a firm hold on the cables.
  • Resistant to environmental conditions, excellent for both indoor and outdoor use.
Matière: PA, NylonCouleur: Noir, Naturel, GrisIndice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2Series Code:

Serre-câbles - Montage à l'aide de vis, en U

Les serre-câbles à visser sont parfaitement adaptés à la fixation de faisceaux de câbles et le style en U permet une installation et un retrait rapides de vos câbles et de vos fils.

Serre-câbles - Montage à l'aide de vis, faisceau de câblage

Le serre-câble pour faisceau de câbles, à montage à l'aide de vis, maintient solidement en place les câbles et les faisceaux de câbles. Il s'agit d'un simple clip en P qui maintient les câbles en place à l'aide d'une vis fixée sur un panneau.

Le serre-câble peut être préinstallé sur le châssis, et les câbles peuvent être insérés ultérieurement. Pour plus de commodité, le serre-câble est détachable. Les faisceaux de câbles peuvent donc être retirés pour le recâblage ou le remplacement.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2.

Serre-câbles - À visser/support adhésif, sangle à boucle

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Matière: PA Couleur: Noir, Gris Series Code:

Support de condensateur

Les supports de capacité sont conçus pour un mMontage à l'aide de vis sur le châssis. Produits robustes à construction monobloc. Disponible avec ou sans visserie de montage. Disponible avec une fonctionnalité interne permettant d'écarter le condensateur du châssis. Également disponible sans la colonnette pour les applications traversantes.

Supports de CI anti-rotation

Cette gamme de supports pour CI maintient la carte par son bord, minimisant ainsi l'espace requis. Ils sont disponibles avec ou sans nez de verrouillage pour fournir une force de maintien supplémentaire.

Supports de CI auto-taraudés

Ces entretoises ont une fixation inférieure autotaraudée unique. Le trou fileté dans lequel elles s'insèrent sert de matrice et assure le filetage de l'extrémité inférieure lorsqu'elle est vissée. Elles peuvent être utilisées dans un trou fileté M4 ou n 8. Elles sont facilement insérées à la main avec une force minimale. La fixation supérieure est un nez à baïonnette.

Supports de verrouillage sur bord de carte de circuit imprimé - À encliqueter

Les supports de verrouillage sur bord offrent une fixation sécurisée sur le côté de la carte de circuit imprimé ; la fixation encliquetable et le nez de positionnement conviennent parfaitement à un assemblage rapide. La carte de circuit imprimé peut facilement être retirée à des fins de maintenance.

Supports de verrouillage sur bord en angle

Le faisceau s'insère et se retire facilement. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Il existe sept tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec un adhésif acrylique.

Supports filetés hexagonaux

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

  • sur 2