Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Non fileté Fixation par vis

 (7 Types de produit)

Liste Grille

Billes de transfert - Charges lourdes

Les billes de transfert pour charge lourde ont une capacité de charge élevée ; elles sont conçues dans une optique de longévité. Elles sont dotées d'un joint et d'un orifice d'évacuation pour une efficacité maximale et un mouvement régulier

Séries: SR6454 ,SR6455

Billes de transfert - Charges moyennes

Les billes de transfert à charge moyenne sont résistantes à la corrosion et conçues avec un orifice d’évacuation et un joint d’étanchéité en feutrine de laine pour une efficacité maximale. Elles comportent une grande bille porteuse de charge, qui repose sur de nombreuses petites billes encapsulées dans une coupe hémisphérique.

Elles possèdent une large superficie de soutien pour une plus grande stabilité et peuvent être utilisées pour la manutention de bagages et cargaisons, les lignes d’assemblage et le chargement de machines, les systèmes de portes coulissantes et les tables de machines. On led utilise couramment dans les industries lourdes comme la fabrication, l’automobile et l’expédition.

  • Matière : zinc, acier, inox
  • Couleur : Naturel

Billes de transfert - Euro Ball

Les billes de transfert Euro Ball sont parfaitement adaptées aux applications telles que : manutention de fret et de bagages, chaînes d'assemblage, chargement de machines, systèmes de portes coulissantes, tables de machines. Les unités de transfert Euro Ball sont munies d'une structure porteuse en acier renforcé, d'un orifice d'évacuation et de joints en feutre de laine. Fixation à l'aide des clips de fixation Essentra.

Séries: SR6422

Billes de transfert - Petit modèle

Les billes de transfert petit modèle conviennent aux applications telles que les appareils de mesure, guides pour petits mouvements linéaires (ex: photocopieur), transfert de matériel en salle blanche et mécanismes miniaturisés. Elles possèdent toutes un système filetage à vis en acier inoxydable et peuvent être fournies avec partie supérieure plane ou conique.

Séries: SR6421

Billes de transfert - Profil mince

La gamme de billes de transfert à profil mince d'Essentra est dotée d'une platine de fixation et d'un orifice d'évacuation. Ces billes sont lubrifiées, et ne nécessitent aucun entretien Billes porteuses disponibles en acier au carbone, nylon ou inox.

Billes de transfert - « Hevi-Load »

Les billes de transfert « Hevi-load » sont conçues et fabriquées dans le respect de normes pour des applications de hautes précisions. Nous proposons une gamme de billes qui offre une capacité de charge comprise entre 35 et 1000 kg. Toutes nos billes « Hevi-load » sont revêtues d'un traitement anti-corrosion et d'une finition de couleur noire.

Billes de transfert - À ressort

Les cisailles, les presses et les machines de moulage ne sont que quelques-unes des nombreuses applications des billes de transfert à charge ouverte. Une presse, par exemple, peut avoir des unités à billes à ressort installées dans la platine afin de faciliter le chargement et le déchargement des unités de billes afin de faciliter, par extension, le chargement et le déchargement de la pièce. Quand la presse fonctionne, les ressorts se compriment et les unités à billes s'enfoncent sous la surface, laissant ainsi la pièce sur une base solide. Une fois la pression relâchée, les unités à billes se relèvent, les billes peuvent alors rouler et permettre le retrait facile de la pièce.