Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Antidérapant Manchons de protection de flexibles

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Manchons de protection de flexible

Ces manchons rapides permettent d'éliminer la contamination survenant au niveau des conduites hydrauliques lors du remplacement des tuyaux. Ils sont résistants à la chaleur, à l'ozone et à l'abrasion, et facilitent l'assemblage et le désassemblage de faisceaux

Séries: , SR1108, SR1080

Manchons de protection de tuyau - Homologation de sécurité minière

Les manchons de protection de tuyau homologués en matière de sécurité minière sont denses mais pas encombrants pour une protection optimale contre les UV et l'abrasion. Ces manchons sont efficaces pour réduire le débit concentré de fuites minuscules avec un degré élevé de résistance à l'éclatement et un bon confinement des fuites. Homologations et certifications : Homologation MSHA n MSHA IC0234/0 ; Satisfait à la méthode d'essais FED0STD0191 5309 pour la résistance à l'abrasion ; satisfait à la norme ASTM D6770 pour la résistance à l'abrasion des sangles textiles.

Séries: , SR1082

Pied butée en caoutchouc à visser

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

Séries: SR1590

Pied à encliqueter

Pied à encliqueter, parfois appelés patins bombés en raison de la taille de champignon du pied, sont une jolie alternative pour les roulettes pivotantes avec œillets ou à enfoncer. Insérés dans les pieds ou la base d'une application, ils permettent de déplacer les meubles en douceur et facilement lorsque cela est nécessaire. Elles offrent plus de stabilité que des roulettes, qui risquent de rouler d'avant en arrière, notamment sur les surfaces carrelées ou stratifiées.

Notre gamme de Pieds à encliqueter se compose d'une base en polyamide (PA) noire, qui constitue le pied, et une roulette en acier galvanisé. La roulette à encliqueter accélère l'installation et la base en PA lisse offre une manœuvrabilité sans effort.

Il existe six différents types à sélectionner selon le type d'application recherchée. Le type 4 possède une base creuse.

Pied à installation par pression

Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.

Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.

  • Disponibles dans différents matériaux, notamment le nylon 6/6, le caoutchouc de silicone, le polyéthylène basse densité (LDPE) et l'élastomère thermoplastique (TPE).
  • Formes : rectangle, angle droit, rond et carré
  • Couleurs : noir, marron, gris, naturel et transparent
  • Options classées UL94 HB.


Séries: SR1573