Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Montage à l’aide de vis

 (36 Types de produit)

Liste Grille

Serre-câbles - Clips gaines SHR

Cette gamme de clips pour gaine annelée est conçue pour maintenir les gaines SHR 20 et 25 Essentra. Elle existe en quatre types d'assemblage différents : à clipser dans un trou carré (pour empêcher la rotation) ou rond, montage à l'aide de vis et à embase adhésive. Lamelle interne qui saisit le filet faisceau. Loquet détachable à des fins de maintenance.

Serre-câbles - Câble d'alimentation secteur

Cette gamme de couvre-fusibles est idéale lorsque la rigidité est nécessaire, mais qu'il n'est pas possible d'utiliser un couvre-fusible préassemblé. Il offre une excellente protection pour les fusibles en verre fragiles.

Serre-câbles - Demi double, montage à l'aide de vis

Ce serre-câble à visser en double U a un profil surbaissé et est idéal pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications où l'espace est limité.

Ce serre-câble est utile pour regrouper, fixer et acheminer deux faisceaux de câblage parallèles. Il est fixé à l'aide d'une vis ou d'un rivet à encliqueter (vendu séparément).

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleur : Naturel
  • Classement UL94 V2

Serre-câbles - Demi, montage à l'aide de vis

Profilé bas pour une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications à espace limité. Convient au montage de faisceaux dans les coins ou sur les bords. Se monte avec une vis #4 ou M3 et fournit une force de rétention exceptionnelle. Disponible en trois tailles pour faisceaux de 1/8", 3/16" ou 1/4 " de diamètre

Séries: SR2127

Serre-câbles - En P, montage à l'aide de vis, en nylon

Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis

Serre-câbles - Montage à l'aide de vis, en U

Les serre-câbles à visser sont parfaitement adaptés à la fixation de faisceaux de câbles et le style en U permet une installation et un retrait rapides de vos câbles et de vos fils.

Serre-câbles - Montage à l'aide de vis, faisceau de câblage

Le serre-câble pour faisceau de câbles, à montage à l'aide de vis, maintient solidement en place les câbles et les faisceaux de câbles. Il s'agit d'un simple clip en P qui maintient les câbles en place à l'aide d'une vis fixée sur un panneau.

Le serre-câble peut être préinstallé sur le châssis, et les câbles peuvent être insérés ultérieurement. Pour plus de commodité, le serre-câble est détachable. Les faisceaux de câbles peuvent donc être retirés pour le recâblage ou le remplacement.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2.

Serre-câbles - À visser/support adhésif, sangle à boucle

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Matière: PA Couleur: Noir, Gris Series Code:

Support de condensateur

Les supports de capacité sont conçus pour un mMontage à l'aide de vis sur le châssis. Produits robustes à construction monobloc. Disponible avec ou sans visserie de montage. Disponible avec une fonctionnalité interne permettant d'écarter le condensateur du châssis. Également disponible sans la colonnette pour les applications traversantes.

Supports de CI auto-taraudés

Ces entretoises ont une fixation inférieure autotaraudée unique. Le trou fileté dans lequel elles s'insèrent sert de matrice et assure le filetage de l'extrémité inférieure lorsqu'elle est vissée. Elles peuvent être utilisées dans un trou fileté M4 ou n 8. Elles sont facilement insérées à la main avec une force minimale. La fixation supérieure est un nez à baïonnette.

Supports filetés hexagonaux

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

  • sur 2