Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Antidérapant Protection de tuyau

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Manchons de protection de flexible

Ces manchons rapides permettent d'éliminer la contamination survenant au niveau des conduites hydrauliques lors du remplacement des tuyaux. Ils sont résistants à la chaleur, à l'ozone et à l'abrasion, et facilitent l'assemblage et le désassemblage de faisceaux

Séries: , SR1108, SR1080

Manchons de protection de tuyau - Homologation de sécurité minière

Les manchons de protection de tuyau homologués en matière de sécurité minière sont denses mais pas encombrants pour une protection optimale contre les UV et l'abrasion. Ces manchons sont efficaces pour réduire le débit concentré de fuites minuscules avec un degré élevé de résistance à l'éclatement et un bon confinement des fuites. Homologations et certifications : Homologation MSHA n MSHA IC0234/0 ; Satisfait à la méthode d'essais FED0STD0191 5309 pour la résistance à l'abrasion ; satisfait à la norme ASTM D6770 pour la résistance à l'abrasion des sangles textiles.

Séries: , SR1082

Pied butée en caoutchouc à visser

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

Séries: SR1590

Protecteurs de tuyau avec gaine spiralée

Le système Spiralguard permet de protéger la plupart des types de flexibles hydrauliques, pneumatiques et industriels utilisés dans de nombreux secteurs. Son excellente mémoire de forme permet d'optimiser la couverture des tuyaux et lui confère des performances exceptionnelles en matière de résistance à la déformation. Il affiche une forte résistance à l'abrasion, a fait ses preuves dans des conditions difficiles et possède une bonne résistance aux rayons UV. Spiralguard, qui permet de protéger des tuyaux individuelles ou groupés, est fourni dans un format pratique, sous forme de cartons, pour un rangement en toute simplicité.

Séries: SR1081, SRV0021, SR1084, SRV0052

Protecteurs de tuyau avec gaine spiralée - HOMOLOGUÉS SÉCURITÉ MINIÈRE

Les gaines spiralées FRAS sont retardateurs de flamme et anti-statiques, ce qui rend cette gamme idéale pour une utilisation souterraine. Avec une résistance exceptionnelle à la déformation et une résistance à l'abrasion élevée, le protecteur réduit ainsi les risques d'accidents et convient pour protéger un ou plusieurs tuyaux.

Séries: SR1081