Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Acier Rondelles

 (3 Types de produit)


Bagues composites

Les rondelles composites à auto-centrage sont couramment employées là où des fluides hydrauliques et des huiles pneumatiques sont répandus. Elles constituent une option idéale pour les applications de maintenance, de réparation et de fonctionnement.

Les rondelles composites sont habituellement utilisées avec des vis et des boulons. La rondelle est en acier et est fournie avec un joint d’étanchéité torique en caoutchouc adapté au diamètre interne de la bague. Cette combinaison de rondelle et de joint d’étanchéité contribue à assurer un assemblage étanche à l’eau pour votre application.

Les clients peuvent acheter un kit qui contient une sélection d’options de tailles adaptées aux filetages BSP ou métriques, ce qui assure un accès rapide et facile à des tailles adaptées. Ils peuvent sinon acheter des pièces individuelles dans le type de filetage et la taille spécifique requis.

  • Matière de la rondelle : acier doux
  • Matière du joint d’étanchéité : NBR nitrile 80
  • Couleur du joint d’étanchéité : noir

Rondelles de blocage dentées - Externes

Les rondelles de blocage dentées externes ont été développées pour bloquer les vis, les boulons et les écrous en place, et offrent une prévention idéale contre le desserrage des entretoises pour circuit imprimé causé par les vibrations. La rondelle de blocage dentée, également connue sous le nom de rondelle de contact électrique, possède des dentures sur le diamètre externe qui aident la rondelle dentée à empêcher le desserrage des assemblages boulonnés, grâce à l’utilisation de la friction.

Nos rondelles dentées en acier inoxydable offrent une bonne résistance à la corrosion et à l’usure. Les rondelles dentées externes zinguées sont idéales pour les applications nécessitant une résistance mécanique élevée. Le coût inférieur du matériau en fait une alternative au laiton, lorsque la conductivité n’est pas une question critique.

Matière : Acier inoxydable, Acier inoxydable 304, Couleur de l’acier : Naturel, Blanc DIN 85

Rondelles plates - Métal

Rondelle métallique plate utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre entre résistance mécanique et résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : acier, inox, inox 303
  • Couleur : Naturel, argent