Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(10 Types de produit)
Les passe-câbles bord de tôle permettent de fixer des fils et des câbles sur le bord d’un panneau ou dans une découpe de panneau.
Le système de passage de câble avec verrouillage sur le dessus permet de retenir les câbles et de les éloigner des composants sensibles. Les câbles peuvent être retirés facilement en cas de besoin. Le passe-câble peut être facilement installé et retiré par pression du bout du doigt.
La matière utilisée pour la fabrication de ces passe-câbles offre une bonne stabilité thermique, ainsi qu’une solidité et une résistance mécanique.
Passe-câble non verrouillable fabriqué en nylon naturel 6/6. Le passe-câble regroupe et achemine les câbles en les tenant à l’écart des composants sensibles ou tranchants. Il permet également de maintenir les câbles et les fils ordonnés et d’éviter l’encombrement. Convient parfaitement aux applications électroniques.
Plusieurs choix de modèles avec différents styles de montage. Les options sont disponibles avec des coins lisses et arrondis, qui permettent d’éliminer les contraintes sur les fibres lors de leur insertion dans l’assemblage. Des versions à insertion latérale, offrant une faible hauteur lorsque l’espace est restreint, sont également incluses dans cette gamme. Des options de montage par trous borgnes ou à l’aide d’adhésif sont également disponibles dans cette gamme variée.
Ces passe-câbles conviennent à un large éventail de diamètres de câble et sont faciles à monter.
Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.
Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Les roulettes médicales sont essentielles à la mobilité des équipements dans le secteur de la santé, que ce soit dans les hôpitaux, les établissements de santé, les laboratoires et autres. Dans n'importe quel établissement médical, vous trouverez des équipements mobiles, tels que des moniteurs et des appareils pour les patients, des ventilateurs, des lits, des chariots médicaux, des monte-charges, des fauteuils roulants, qui utilisent tous des roulettes. Notre large gamme comprend différents types de roulettes, notamment : Levina, Linea, jumelées, à platine pivotante ou fixe. Ces roulettes sont proposées dans un grand choix de couleurs et de matériaux, tels que le polyuréthane, l'acier zingué et le nylon. De nombreuses capacités de charge et options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Parfaitement adaptées à l'industrie de l'alimentation et de l'hôtellerie, ces roulettes pour la restauration peuvent être utilisées sur des équipements tels que les chariots de service, les fours et autres équipements de cuisson portatifs, les poubelles, les meubles de cuisine, les étagères de stockage et plus encore. Notre gamme comprend des pneus fabriqués à partir de matériaux tels que le polyuréthane, l'acier inoxydable et le nylon. Un large éventail de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.
Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.
Nos scellés de sécurité constituent un scellement à témoin d’intégrité sur les conteneurs en plastique, en ajoutant un niveau de protection fiable contre le vol ou la contamination.
Conviennent parfaitement aux conteneurs de stockage et de magasinage. Cette gamme de scellés est disponible dans une sélection de tailles et un large choix de styles, y compris le verrouillage par câble, le scellé EZE, la poignée lisse et le verrouillage métallique.
Une gamme de scellés à serrer avec attaches lisses, qui fournissent un scellé indicatif permettant de signaler toute effraction ou violation dans tout un ensemble d’applications. Les produits présentés sont faciles à appliquer et à serrer au diamètre souhaité. Plusieurs types de scellés sont disponibles, y compris ceux avec des étiquettes plus longues et une languette déchirable pour un retrait rapide et facile. Ces scellés sont dotés d'une boucle variable avec une mâchoire de verrouillage en métal. Les options disponibles sont les suivantes : JawLock, y compris les versions mini et maxi, SegureLock, TeraLock et SmoothLock.
JawLock est un scellé polyvalent conçu pour signaler toute effraction. Spécialement conçu pour les petits diamètres de sangle, il est idéal pour sécuriser les articles ayant une petite ouverture. La sangle fine, ronde et lisse (de 2,0 mm de diamètre) est dotée d'un détachement latéral et comprend une étiquette avec une large surface pour les codages. Idéal pour les applications de nature plus robuste. Permet un retrait sans outil.
SegureLock et SmoothLock sont des scellés à serrer haute sécurité et à témoin d'intégrité simples à utiliser. Ils sont idéaux pour sécuriser des applications telles que les sacs de courrier. Ils sont tous deux dotés d'une sangle lisse et de griffes sur la tige. Haute résistance :12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg et45kg
Une gamme de scellés à serrer tout en plastique, avec une sangle sapin idéale pour maintenir les matériaux glissants. Ils fournissent un scellé indicatif permettant de signaler toute effraction ou intrusion, et peuvent donc contribuer à prévenir le vol. Les scellés sont généralement utilisés pour faciliter l’identification des informations de livraison afin d’améliorer l’efficacité. Ils sont adaptés à de nombreuses applications, y compris celles de nature plus robuste. La gamme comprend plusieurs modèles, notamment des options avec languette déchirable, pour un retrait rapide, facile, sans outil. Les différentes options sont : AceLock, LightLock, PrimeLock et SentryLock.
PrimeLock est un scellé à témoin d'intégrité économique avec un porte-étiquette inclus. Il est doté d'une conception monobloc à boucle variable et d'une tige pointue qui améliore la fixation du scellé. Il offre également des options de détachement latéral et de longue étiquette. Les étiquettes longues sont idéales pour l'impression de codes-barres. Le scellé PrimeLock est généralement utilisé pour une fixation sécurisée au niveau de la fermeture des sacs ou sur des matériaux non glissants. Permet une identification rapide des informations et un retrait facile du scellé, sans outils de coupe.
Le LightLock a été spécialement conçu pour marquer les extincteurs après leur vérification. Il présente une faible résistance à la rupture, pour une utilisation facile en cas d’urgence. Il est doté d'une conception monobloc à boucle variable pour une faible résistance à la traction et d'une sangle crantée fine (2,6 mm de diamètre). Ces scellés sont idéaux pour les applications à ouvertures réduites. Un code couleur permet de les identifier facilement et ils peuvent également être retirés sans outil.
AceLock est un scellé à serrer polyvalent qui est idéal pour les applications confinées dans de petits espaces. Facile à utiliser, il ne nécessite aucun outil pour l'installation ou le retrait. La boucle variable est renforcée par un mécanisme de verrouillage en acétal, qui améliore la sécurité et protège contre les effractions au moyen d'une source de chaleur. Il comporte également une sangle crantée fine (3,0 mm) et offre des options de détachement latéral. Idéal pour les applications de nature plus robuste.
SentryLock est un scellé multi-usage qui offre sécurité et prévention des pertes. Il présente une résistance élevée à la rupture et une conception détachable sur le côté, simple à utiliser. La boucle variable est renforcée par un mécanisme de verrouillage en acétal. Ce mécanisme bénéficie également de la technologie d'assemblage par thermofusion. Le scellé est doté de griffes sur la tige. Utilisé pour fixer solidement la fermeture des sacs et fournir une preuve évidente de l'effraction.
Résistance élevée à la rupture :8kg,12kg,20 kg et32kg
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.