Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rectangulaire Tête carrée Acier inoxydable

 (2 Types de produit)

Liste Grille

Embouts filetés - Impérial

Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d'un filetage interne qui permet d'insérer et d'attacher fermement un boulon ou une vis.

Ils sont simples à installer et à retirer et peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu'une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée du matériel. Une fois en position, l'embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux. Les embouts filetés sont disponibles en métrique ou en combinaison de métrique et d'impérial.
Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d'un filetage interne qui permet d'insérer et d'attacher fermement un boulon ou une vis.

  • Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides.
  • Ils peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu'une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée du matériel.
  • Une fois en position, l'embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.
Matière: Acier au carbone, Acier inox 303Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière: Series Code: , SR22022

Embouts filetés - Métriques

Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides, garantissant une connexion stable. Ils disposent d’un filetage interne qui permet d’insérer et d’attacher fermement un boulon ou une vis.

Ils sont simples à installer et à retirer et peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée. Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Les embouts filetés avec paroi filetée remplacent les filetages détériorés ou cassés par des filetages plus solides.
  • Elles peuvent aider à éviter la détérioration ou la distorsion de filetage qui peut se produire lorsqu’une vis ou un boulon est inséré et retiré de manière répétée.
  • Une fois en position, l’embout offre une fixation sûre qui ne bougera pas.
Matière: Acier au carbone, Acier inox 303Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière: Series Code: , SR22012, SR22002