Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

TPE Appareils électroménagers Machinerie

 (5 Types de produit)

Liste Grille

Passe-fil pour ouverture - passe-fil à montage rapide

Les passe-fils à installation rapide disposent d'un bord biseauté qui permet une installation plus rapide, nécessitant une pression que d'un côté pour les monter sur un panneau. Idéaux lorsque l'accès à l'autre côté du panneau est limité.

Passe-fils standard

Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.

Séries: SR1700

Pied butée en caoutchouc à visser

Les pieds butées en caoutchouc à visser peuvent être utilisés en tant que pieds sur les petits appareils et autres produits proposés sur le marché. Ces pieds sont fixés à l'aide d'une vis, d'un boulon ou d'un rivet et sont fabriqués dans une matière anti-rayures pour protéger les surfaces

Séries: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Pieds-rivets

Les Pieds à rivet sont parfaits pour faciliter le déplacement de meubles tout en fournissant un niveau élevé de protection des surfaces. La conception simple de nos pieds à rivet permet une installation rapide, simple et sans outils.

Notre gamme de pieds à rivet comprend des Pieds rapides classés UL94 HB en TPE noir, avec un rivet en acétal gris parfait pour les placards en bois, les boîtiers d'équipement, les équipements électriques et électroniques autonomes. Les Pieds souples sont également disponibles au sein de cette gamme avec une dureté de matériau de 86 shore. Ils sont également fabriqués en TPE noir, et ont une goupille en polypropylène. Également disponible: un Pied à rivet applicable par pression en polyamide 6/6 classé UL94 V2 avec une base en TPE. Ils permettent de protéger les sols et les extrémités des tubes lorsqu'ils sont fixés à l'assemblage par un rivet.

Ces Pieds à rivet s'installent avec une pression directe par poussée. Ils peuvent être utilisés comme patins, pare-chocs, fermetures, glissières et comme butées dans une large gamme d'applications et d'assemblages. Les rivets à pression intégrés s'installent dans les trous pré-percés. Le pied est complètement amovible.

Séries: SR5796 ,SR5803, SR5806

Pied à installation par pression

Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.

Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.

  • Disponibles dans différents matériaux, notamment le nylon 6/6, le caoutchouc de silicone, le polyéthylène basse densité (LDPE) et l'élastomère thermoplastique (TPE).
  • Formes : rectangle, angle droit, rond et carré
  • Couleurs : noir, marron, gris, naturel et transparent
  • Options classées UL94 HB.


Séries: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802