Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filetés Affleurant Volants

 (7 Types de produit)

Liste Grille

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Commutateurs - monobloc

Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).

Commutateurs : bouton poussoir / affleurant / plastique

Le dispositif complet inclut le clip d'actionnement et le bloc de contact. Est fourni emballé, non assemblé. Les commutateurs ont une intensité nominale de 4 A à 230 V AC avec des bornes à vis. Les commutateurs sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu'ils sont correctement installés et étanches à l'huile et à l'eau. Approuvé UL/CSA/CE. Action momentanée « NO » (revient à sa position de départ) ou maintenu « NC » (reste en position basse).

Tiges et bouts filetés

Les goujons et tiges entièrement filetés conviennent parfaitement aux applications pour lesquelles une tête de vis n'est pas nécessaire ou l'espace est précieux. Ils se fixent entièrement dans la matière et peuvent être filetés jusqu'au bout de l'application.

Séries: SR1985

Volants - Métal avec poignée

Nos volants métalliques à branches sont facilement manœuvrables pour positionnement et ajustement sur machine ou équipement. La gamme dispose de différents types de volants manœuvrables pour renforcer la sécurité.

Volants - Métal sans poignée

Les volants de commande sont des volants à usage intensif destinés à effectuer des ajustements de positionnement sur des machines de grande taille. La conception à 4 rayons permet une prise solide pour l'opérateur et ils ne sont donc pas munis de poignées. La gamme offre un éventail de matières pour s'adapter à l'environnement des applications.

Volants - Technopolymère 2 branches

Nos volants à branches sont facilement manœuvrables pour positionnement et ajustement sur machine ou équipement. Un choix de matière technopolymère leur confère une résistance aux huiles et à la graisse souvent présentes dans leurs environnements de fonctionnement. La gamme dispose de différents types de volants manœuvrables pour renforcer la sécurité.