Les rondelles épaulées, également connues sous le nom de manchons d’isolation ou douilles à épaulement, sont conçues pour assurer l’isolation électrique et thermique des assemblages où cette exigence est fondamentale. Il s’agit d’un type de rondelle étagée, fabriquée à partir d’une variété de matériaux et de couleurs. Ces produits sont autolubrifiants, et résistants à la corrosion et à l’abrasion.
L’offre de rondelles étagées comprend des douilles à épaulement en nylon 6/6. Ces rondelles à douille en nylon sont une option autolubrifiante, idéale pour tout ce qui pivote ou tourne. Elles ont un faible coefficient de frottement et résistent à l’humidité, à la saleté et à la plupart des produits chimiques. Nous proposons également une douille à tête fraisée qui est fréquemment utilisée dans les environnements électrotechniques et qui est obligatoire dans de nombreux pays. Elle empêche la corrosion électrique avec les vis à tête fraisée.
Notre vaste sélection de manchons d’isolation convient peut-être mieux aux besoins de votre projet ? Fabriquées en nylon 6 naturel ou en nylon noir avec un composé de fibre de verre, ces gaines empêchent tout contact avec les matériaux conducteurs, empêchent les pièces de vibrer et de se desserrer et permettent de localiser et d’espacer les assemblages avec précision.
Notre gamme de rondelles épaulées en nylon s’étend à une sélection de rondelles de blocage et d’étanchéité. Les types de verrouillage et d’étanchéité sont vendus séparément. Les isolateurs à vis sont disponibles dans une large gamme de tailles, ainsi que dans des options de température élevée. Les isolants de température élevée sont également disponibles en sulfure de polyphénylène (PPS). Vous pouvez aussi vous contenter d’une solution simple et consulter notre large gamme de rondelles d’épaulement et de rondelles isolantes, qui présentent une résistance aux flammes conforme à la norme UL94 V2.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur de bride | Diamètre extérieur de la bride | Hauteur de la base | Diamètre intérieur | Tailles de vis compatible (toutes) | Diamètre extérieur de base | Ajouter au panier | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10161050 | 0,4063 € - 0,4063 € | 586 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M6
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
0,0354 € - 0,0354 € | 6853 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||
0,1951 € - 0,1951 € | 14925 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
#5. M3
|
0.15 in
3.8 mm
|
||||
10136577 | 0,3261 € - 0,3421 € | 5000 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
0,1338 € - 0,1338 € | 5159 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
0,2054 € - 0,2651 € | 5586 En stock |
0.091 in
2.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||||
0,2724 € - 0,3539 € | 3717 En stock |
0.256 in
6.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||||
0,2403 € - 0,3103 € | 6695 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
0,1182 € - 0,3272 € | 26234 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||
0,2408 € - 0,4387 € | 13366 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||||
0,1151 € - 0,1602 € | 19018 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||
0,1237 € - 0,1602 € | 1923 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||
0,1151 € - 0,1836 € | En cours de production |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,1545 € - 0,2009 € | 52150 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||
0,0774 € - 0,1078 € | 3859 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||
0,1382 € - 0,1791 € | 4317 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||||
0,3276 € - 0,8074 € | 2526 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||||
0,1262 € - 0,163 € | 11513 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||||
0,1718 € - 0,2227 € | 11200 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||
0,0923 € - 0,0923 € | 36714 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer