Les rondelles épaulées, également connues sous le nom de manchons d’isolation ou douilles à épaulement, sont conçues pour assurer l’isolation électrique et thermique des assemblages où cette exigence est fondamentale. Il s’agit d’un type de rondelle étagée, fabriquée à partir d’une variété de matériaux et de couleurs. Ces produits sont autolubrifiants, et résistants à la corrosion et à l’abrasion.
L’offre de rondelles étagées comprend des douilles à épaulement en nylon 6/6. Ces rondelles à douille en nylon sont une option autolubrifiante, idéale pour tout ce qui pivote ou tourne. Elles ont un faible coefficient de frottement et résistent à l’humidité, à la saleté et à la plupart des produits chimiques. Nous proposons également une douille à tête fraisée qui est fréquemment utilisée dans les environnements électrotechniques et qui est obligatoire dans de nombreux pays. Elle empêche la corrosion électrique avec les vis à tête fraisée.
Notre vaste sélection de manchons d’isolation convient peut-être mieux aux besoins de votre projet ? Fabriquées en nylon 6 naturel ou en nylon noir avec un composé de fibre de verre, ces gaines empêchent tout contact avec les matériaux conducteurs, empêchent les pièces de vibrer et de se desserrer et permettent de localiser et d’espacer les assemblages avec précision.
Notre gamme de rondelles épaulées en nylon s’étend à une sélection de rondelles de blocage et d’étanchéité. Les types de verrouillage et d’étanchéité sont vendus séparément. Les isolateurs à vis sont disponibles dans une large gamme de tailles, ainsi que dans des options de température élevée. Les isolants de température élevée sont également disponibles en sulfure de polyphénylène (PPS). Vous pouvez aussi vous contenter d’une solution simple et consulter notre large gamme de rondelles d’épaulement et de rondelles isolantes, qui présentent une résistance aux flammes conforme à la norme UL94 V2.
Séries: SR1948
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur de bride | Diamètre extérieur de la bride | Hauteur de la base | Diamètre intérieur | Tailles de vis compatible (toutes) | Diamètre extérieur de base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0928 € - 0,0988 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1718 € - 0,1718 € | 1000 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1375 € - 0,1375 € | 1000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,1375 € - 0,1375 € | 3531 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,1375 € - 0,1375 € | 974 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
#2. M2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1375 € - 0,1375 € | 2338 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,0773 € - 0,0823 € | 18381 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,1835 € - 0,1835 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,1443 € - 0,1443 € | 544 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,103 € - 0,1096 € | 2164 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,1375 € - 0,1375 € | 2996 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,1097 € - 0,1097 € | 740 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
10161098 | 0,2985 € - 0,2985 € | 8000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
0,2388 € - 0,2433 € | 33818 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
M2.5
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,9364 € - 0,9553 € | 2455 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
M2
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1545 € - 0,1645 € | 5033 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
10161050 | 0,4063 € - 0,4063 € | 586 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M6
|
0.378 in
9.6 mm
|
|
0,0354 € - 0,0354 € | 2833 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1951 € - 0,1951 € | 4905 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
#5. M3
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
10136577 | 0,3261 € - 0,3421 € | 2995 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.