Menü Keresés

Ablakszigetelő és tömítőszalag – PP

Raktáron

Az ablakszigetelő és tömítőszalag zárt cellás hab, mely tökéletes gátat képez a nedvességgel és levegővel szemben, kiválóan ellenáll az időjárásnak és az oxidációnak, alacsony hőmérsékleten is kiváló a kezelhetősége és hajlékonysága és kültéren is használható. Alkalmas a következő alkalmazásokhoz: HVAC, berendezések, építészet és általános szerelés.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
13 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Tekercs hossza Teljes magasság Megveszem
Gyártás alatt
50.0 m
3.0 mm
173,1103 Ft - 173,1103 Ft Gyártás alatt
10.0 m
5.0 mm
108,9796 Ft - 108,9796 Ft 280 Raktáron
20.0 m
1.0 mm
127,3453 Ft - 127,3453 Ft 320 Raktáron
10.0 m
3.0 mm
98,8093 Ft - 98,8093 Ft Gyártás alatt
20.0 m
3.0 mm
82,0022 Ft - 82,0022 Ft 260 Raktáron
20.0 m
2.0 mm
Gyártás alatt
5.0 m
8.0 mm
68,3373 Ft - 68,3373 Ft 1960 Raktáron
10.0 m
2.0 mm
98,8093 Ft - 98,8093 Ft 100 Raktáron
10.0 m
5.0 mm
125,7573 Ft - 125,7573 Ft Gyártás alatt
10.0 m
5.0 mm
167,5314 Ft - 167,5314 Ft Gyártás alatt
10.0 m
5.0 mm
82,5312 Ft - 82,5312 Ft 360 Raktáron
20.0 m
2.0 mm
108,9796 Ft - 108,9796 Ft Gyártás alatt
20.0 m
3.0 mm
Ablakszigetelő szalag 1000.0 mm 50.0 m EPDM Fekete

20063108


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    3.0 mm
  • Tekercs hossza
    50.0 m
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3919908099
Ablakszigetelő szalag 40.0 mm 10.0 m PE Fekete

20062361

Ártartomány
173 Ft - 173 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    5.0 mm
  • Tekercs hossza
    10.0 m
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3921190030
Ablakszigetelő szalag 10.0 mm 20.0 m PE Fekete

20062378

Ártartomány
108 Ft - 108 Ft

Készletszintek
280 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    1.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3921190030
Ablakszigetelő szalag 10.0 mm 10.0 m PE Fekete

20062293

Ártartomány
127 Ft - 127 Ft

Készletszintek
320 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    3.0 mm
  • Tekercs hossza
    10.0 m
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3921190030
Ablakszigetelő szalag 25.0 mm 20.0 m PE Fekete

20062316

Ártartomány
98 Ft - 98 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    3.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3921190030
Ablakszigetelő szalag 20.0 mm 20.0 m PE Fekete

20121846

Ártartomány
82 Ft - 82 Ft

Készletszintek
260 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    2.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3921190030
Ablakszigetelő szalag 8.0 mm 5.0 m EPDM Fekete

20063115


Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    8.0 mm
  • Tekercs hossza
    5.0 m
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3919908099
Ablakszigetelő szalag 15.0 mm 10.0 m PE Fekete

20062262

Ártartomány
68 Ft - 68 Ft

Készletszintek
1960 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    2.0 mm
  • Tekercs hossza
    10.0 m
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3921190030
Ablakszigetelő szalag 15.0 mm 10.0 m PE Fekete

20062330

Ártartomány
98 Ft - 98 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    5.0 mm
  • Tekercs hossza
    10.0 m
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3921190030
Ablakszigetelő szalag 25.0 mm 10.0 m PE Fekete

20062347

Ártartomány
125 Ft - 125 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    5.0 mm
  • Tekercs hossza
    10.0 m
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3921190030
Ablakszigetelő szalag 30.0 mm 10.0 m PE Fekete

20062354

Ártartomány
167 Ft - 167 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    5.0 mm
  • Tekercs hossza
    10.0 m
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3921190030
Ablakszigetelő szalag 10.0 mm 20.0 m PE Fekete

20062392

Ártartomány
82 Ft - 82 Ft

Készletszintek
360 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    2.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3921190030
Ablakszigetelő szalag 18.0 mm 20.0 m PE Fekete

20062309

Ártartomány
108 Ft - 108 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    3.0 mm
  • Tekercs hossza
    20.0 m
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    3921190030