A szárnyas gombokkal ellátott, negyedfordulatos zárat ajtók, szekrények, burkolatok és egyéb hozzáférési pontok rögzítésére tervezték. Működtetésük a gomb 90 fokos elforgatásával történik, ami a zár be- vagy kioldását okozza, így ideálisak a gyakori nyitást és zárást igénylő alkalmazásokhoz. Mindegyik zárhoz tartozik egy külső tömítő elem és egy szerelőanya.
Úgy készült, hogy könnyen és gyorsan felszerelhető legyen azáltal, hogy behelyezi a szerelőnyílásba, és meghúzza az anyát. A termékpaletta különféle anyagokat, felületeket és markolatokat tartalmaz, amelyeket különféle alkalmazásokban használnak, mint például elektromos házak, bútorszekrények és berendezésburkolatok.
Sorozat szám: SR5522
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Nyelv hossza | Befejezés | Termék anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.206,3051 Ft - 5.302,2687 Ft | 25 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
2.206,3051 Ft - 5.302,2687 Ft | 20 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
10095300 | 11.721,5797 Ft - 16.410,2116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
|
11.721,5797 Ft - 16.410,2116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
11.721,5797 Ft - 16.410,2116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.122 in
28.5 mm
|
|
|
|
||
11.721,5797 Ft - 16.410,2116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
|
|
|
||
11.721,5797 Ft - 16.410,2116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
11.721,5797 Ft - 16.410,2116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
|
|
|
||
2.206,3051 Ft - 5.302,2687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
11.721,5797 Ft - 16.410,2116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
11.721,5797 Ft - 16.410,2116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
|
|
|
||
691,5585 Ft - 968,1819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krómozott
|
Cinköntvény
|
||
895,3706 Ft - 1.253,5188 Ft | 11 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Krómozott
|
Cinköntvény
|
||
500,5779 Ft - 700,8091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Poliamid
|
||
666,1802 Ft - 932,6523 Ft | 215 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Porszórt felület
|
Cinköntvény
|
||
500,5779 Ft - 700,8091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Poliamid
|
||
691,5585 Ft - 968,1819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.043 in
26.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Krómozott
|
Cinköntvény
|
||
709,632 Ft - 993,4849 Ft | 40 Raktáron |
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Porszórt felület
|
Cinköntvény
|
||
500,5779 Ft - 700,8091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.886 in
22.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Poliamid
|
||
482,2081 Ft - 675,0914 Ft | 50 Raktáron |
0.965 in
24.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Felületkezelés nélkül
|
Poliamid
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.