Menü Keresés

Öntapadós állítható kábelszorítók

Raktáron

These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.

Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.

  • It organise and secure cables.
  • Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
  • Used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Anyag: PA, PA66 Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-0, UL94 V-2Sorozat szám: , SRWAC

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
12 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Szín Minimális kompatibilis kábelátmérő Maximális kompatibilis kábelátmérő Rögzítés módja Megveszem
51,025 Ft - 60,708 Ft 1600 Raktáron
Fekete
3.0 mm
8.5 mm
Push In
343,8995 Ft - 343,8995 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
22.2 mm
25.4 mm
Nincs felszerelve
57,5504 Ft - 57,5504 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
5.5 mm
6.5 mm
Nincs felszerelve
57,5364 Ft - 57,5364 Ft 3500 Raktáron
Fekete
3.0 mm
8.5 mm
Push In
10036518 52,3019 Ft - 52,3019 Ft 24746 Raktáron
Natúr
Nyomó
55,1928 Ft - 55,1928 Ft 45220 Raktáron
Natúr
Nyomó
88,3675 Ft - 88,3675 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
Ragasztó
36,739 Ft - 44,2609 Ft 700 Raktáron
Natúr
5.5 mm
6.5 mm
Ragasztó
63,7952 Ft - 63,7952 Ft 100 Raktáron
Natúr
7.9 mm
10.2 mm
Nincs felszerelve
68,342 Ft - 68,342 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Natúr
11.9 mm
14.3 mm
Nincs felszerelve
259,0402 Ft - 259,0402 Ft 91 Raktáron
Natúr
22.2 mm
25.4 mm
Nincs felszerelve
77,4496 Ft - 77,4496 Ft 130 Raktáron
Natúr
14.7 mm
19.1 mm
Nincs felszerelve
Rögzítő klipszek Nyomó 8.5 mm PA Fekete

10036525

Ártartomány
60 Ft - 51 Ft

Készletszintek
1600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható
  • Szín
    Fekete
  • Rögzítés módja
    Push In
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    3.0 - 8.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Rögzítő klipszek 50.8 mm 25.4 mm PA Natúr

10148327

Ártartomány
343 Ft - 343 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható
  • Talp anyaga
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Nincs felszerelve
  • Talp hossza
    50.8 mm
Rögzítő klipszek 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm PA Natúr

10000021

Ártartomány
57 Ft - 57 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható
  • Talp anyaga
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Nincs felszerelve
  • Talp hossza
    21.6 mm
Rögzítő klipszek Nyomó 8.5 mm PA Fekete

10036501

Ártartomány
57 Ft - 57 Ft

Készletszintek
3500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható
  • Szín
    Fekete
  • Rögzítés módja
    Push In
  • Kompatibilis kábel-átmérőtartomány
    3.0 - 8.5 mm
  • Teljes anyag
    UV-álló poliamid 6/6
Rögzítő klipszek Ragasztós rögzítés 26.5 mm 18.4 mm Poliamid 6/6 Natúr

10036518

Ártartomány
52 Ft - 52 Ft

Készletszintek
24746 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Nyomó
  • Talp hossza
    26.5 mm
  • Talpszélesség
    18.4 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    40 - 85 °C
Rögzítő klipszek Ragasztós rögzítés 29.5 mm 18.4 mm Poliamid 6/6 Natúr

10036532

Ártartomány
55 Ft - 55 Ft

Készletszintek
45220 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Nyomó
  • Talp hossza
    29.5 mm
  • Talpszélesség
    18.4 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    40 - 85 °C
Rögzítő klipszek Ragasztós rögzítés 22.2 mm 17.8 mm Poliamid 6/6 Natúr

10036549

Ártartomány
88 Ft - 88 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Talp hossza
    22.2 mm
  • Talpszélesség
    17.8 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    40 - 85 °C
Rögzítő klipszek (A TÍPUS) Nincs felszerelve 6.5 mm 21.6 mm PA Natúr

10000014

Ártartomány
44 Ft - 36 Ft

Készletszintek
700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható
  • Talp anyaga
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Ragasztó
  • Talp hossza
    21.6 mm
Rögzítő klipszek 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm PA Natúr

10000052

Ártartomány
63 Ft - 63 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható
  • Talp anyaga
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Nincs felszerelve
  • Talp hossza
    25.2 mm
Rögzítő klipszek 31.8 mm 19.1 mm PA Natúr

10000083

Ártartomány
68 Ft - 68 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható
  • Talp anyaga
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Nincs felszerelve
  • Talp hossza
    31.8 mm
Rögzítő klipszek 50.8 mm 25.4 mm PA Natúr

10148310

Ártartomány
259 Ft - 259 Ft

Készletszintek
91 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható
  • Talp anyaga
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Nincs felszerelve
  • Talp hossza
    50.8 mm
Rögzítő klipszek 38.1 mm 19.1 mm PA Natúr

10000113

Ártartomány
77 Ft - 77 Ft

Készletszintek
130 Raktáron
Tulajdonságok
  • Beállíthatóság
    Állítható
  • Talp anyaga
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
  • Rögzítés módja
    Nincs felszerelve
  • Talp hossza
    38.1 mm