Menü Keresés

Pattintózáras reteszek

Gyártás alatt

Szerezzen extra ajtózáró erőt ezzel a kompakt, reteszelő, központi reteszelést biztosító belső rugós patenttel.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Záróelem hossza Rögzítő mechanizmus Záróelem szélessége Megveszem
1.166,2802 Ft - 2.834,2332 Ft Gyártás alatt
21.0 mm
Zár
7.0 mm
1.479,8992 Ft - 3.596,3799 Ft Gyártás alatt
Snap-in
999,6669 Ft - 2.429,3427 Ft Gyártás alatt
23.0 mm
Zár
7.0 mm
2.871,5768 Ft - 6.978,4063 Ft Gyártás alatt
27.3 mm
Snap-in
14.0 mm
999,6669 Ft - 2.429,3427 Ft Gyártás alatt
9.0 mm
Snap-in
10.0 mm
Fekete POM N/A 7.0 mm 21.0 mm

10352670

Ártartomány
2.834 Ft - 1.166 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Záróelem hossza
    21.0 mm
  • Záróelem szélessége
    7.0 mm
  • Rögzítő mechanizmus
    Zár
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    8301600090
Fekete POM;PA N/A

10352663

Ártartomány
3.596 Ft - 1.479 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Rögzítő mechanizmus
    Snap-in
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    8301600090
  • Teljes anyag
    Polioxinetilén;Poliamid
Fekete POM N/A 7.0 mm 23.0 mm

10352656

Ártartomány
2.429 Ft - 999 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Záróelem hossza
    23.0 mm
  • Záróelem szélessége
    7.0 mm
  • Rögzítő mechanizmus
    Zár
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    8301600090
Fekete POM Matt N/A 14.0 mm 27.3 mm

10352649

Ártartomány
6.978 Ft - 2.871 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Záróelem hossza
    27.3 mm
  • Záróelem szélessége
    14.0 mm
  • Rögzítő mechanizmus
    Snap-in
  • Szín
    Fekete
  • Befejezés
    Matt
Fekete POM N/A 10.0 mm 9.0 mm

10352687

Ártartomány
2.429 Ft - 999 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Záróelem hossza
    9.0 mm
  • Záróelem szélessége
    10.0 mm
  • Rögzítő mechanizmus
    Snap-in
  • Szín
    Fekete
  • Vámtarifaszám
    8301600090