Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Eltávolítható Akrilalapú Egyoldalú

 (5 Termékek)

Lista Táblázat

Filmszalag tekercsek - 4181 Állandó/lehúzható ujjal leemelhető szalag

A 4181-es egy kétoldalas állandó/lehúzható szalag ujjal lehúzható védőréteggel, állandó szintetikus gumi bevonattal a nyitott oldalon és lehúzható akril ragasztóval a zárt oldalon. Jellemzők: Minősítés: élelmiszerrel közvetve érintkező anyagokra vonatkozó 175.105 FDA előírás. Magátmérő: 76,0 mm. Alkalmazás: védelem/jegyzettömbök, plakátrögzítés, hézagkitöltés, visszazárható borítékok, visszazárható csomagolás.

Filmszalag tekercsek - 8606-os újrazárható zsákragasztó szalag filmréteggel

A 8606 egy általános célú szalag újrazárható polietilén/polipropilén tasakokhoz tervezve, ahol a szalag alkalmazása a tasakok gyártási szakaszában történik. Mivel széles körben használható a rugalmas csomagolóanyagoknál és a kötési erősségnél, javasoljuk a szalag teljes mértékű értékelését minden használat előtt.

Fémszalag

A Duraco nem mágnesezett acélszalag célja mágnesek megtartása. Alkalmazza a ragasztót a kívánt felületen, majd helyezze rá a mágneseket.

Mágneses öntapadós ragasztószalag - tekercsek

A mágnesszalagok rugalmas mágneses anyagból készülnek, az egyik oldalon tartós ragasztóval. öntapadós mágnesszalagunk hosszú használat után is megőrzi a tapadóképességét. A mágnesszalagtekercsek kültéri és beltéri ragasztóval kaphatók: a beltéri ragasztó erős kezdeti tapadású gumialapú ragasztó. A kültéri ragasztó akrilalapú, használható rugalmas műanyagokhoz és napfénynek kitett helyeken is.

Áttetsző öntapadós korongok

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Szín: Törlés Sorozat szám: